Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

V2LM2W/DC1

Eaton Crouse-Hinds series Vaporgard V2L LED, 1.4A, Warm white, DC drive, 50W HID or 150-200W incan equiv, 50/60 Hz, Without guard, Heat and impact resistant glass lens, 1700 lm, Copper-free alum, No mounting module, 10-30 Vdc, 14W

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Vaporgard V2L LED light fixture
Catalog Number
V2LM2W/DC1
UPC
662276841932
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2.55 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
1.7 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Color temperature
Warm white
Drive type
DC
Equivalent luminaire
50W HID or 150-200W incandescent
Guard
Without guard
Lens material
Heat and impact resistant glass
Material
Copper-free aluminum
Power factor
> 0.9
Lumens
1700
Wattage
14W
Mounting Method
No mounting module
Amperage Rating
76 mA
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
10-30 Vdc

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.