Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

V65W-GC

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole, Galvanized steel, Wall mount, Installed cover for locking collar

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole
Catalog Number
V65W-GC
UPC
662276523524
Product Length/Depth
73.5 in
Product Height
6.57 in
Product Width
6.57 in
Product Weight
53.75 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Galvanized steel
Mounting style
Wall
Special features
Installed cover for locking collar

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.