Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

WIU2DW1

Eaton Crouse-Hinds series extra duty while-in-use cover, White, 3.125" deep, Polycarbonate, Vertical, 55:1 configuration, Two-gang

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series extra duty while-in-use cover
Catalog Number
WIU2DW1
UPC
662276947979
Product Length/Depth
6.1 in
Product Height
3.5 in
Product Width
5.63 in
Product Weight
0.48 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Depth
3.125"
Material
Polycarbonate
Mounting direction
Vertical
Number of configurations using inserts and movable hinges
55:1
Number of gangs
Two-gang
Color
White

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.