Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

XD6 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, 2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling
Catalog Number
XD6 HDG
UPC
662276271265
Product Length/Depth
9.16 in
Product Height
4.63 in
Product Width
4.63 in
Product Weight
8.55 lb
Certifications
UL514B
CSA 22.2 No. 18 3-12

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Deflection
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Finish
Hot dip galvanized

Exportați specificațiile produsului