Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

XJGD64

Eaton Crouse-Hinds series XJGD expansion/deflection coupling, Steel, 2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJGD expansion/deflection coupling
Catalog Number
XJGD64
UPC
782274130798
Product Length/Depth
19.31 in
Product Height
4.63 in
Product Width
4.63 in
Product Weight
18.75 lb
Certifications
UL514B
CSA 22.2 No. 18 3-12

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Expansion/deflection
Material
Steel
Trade size
2"

Exportați specificațiile produsului