Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

XS10
10Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
XS10
EAN
5027590515269
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
66.4 g
Compliances
CE
Model Code
10Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
SC125 Safeclip fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
440 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
Blade end
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse type
XS

Exportați specificațiile produsului