Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

XS80
80Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
XS80
EAN
5027590515443
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
69 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
80Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
SC125 Safeclip fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
440 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
Blade end
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse type
XS

Exportați specificațiile produsului