ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
พลังงานสำรอง (UPS)

เครื่องสำรองไฟฟ้า Eaton รุ่น 93T

เครื่องสำรองไฟฟ้า Eaton รุ่น 93T คือเครื่องสำรองไฟแบบออนไลน์สามเฟส ที่มีพิกัดกำลังไฟตั้งแต่ 15 – 80 kW เครื่องสำรองไฟรุ่นนี้มีจำหน่ายในฟอร์มแฟคเตอร์แบบทาวเวอร์ และเข้ากันได้กับแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟลิเธียม-ไอออน ซึ่งมีขนาดเล็กลงกว่าแบตเตอรี่ VRLA ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าถึงสองเท่า เพื่อช่วยคุณประหยัดเงินในการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่และประหยัดพื้นที่สำหรับวางตู้แบตเตอรี่เพิ่มเติม เครื่องสำรองไฟรุ่นนี้มาพร้อมกับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับหนึ่ง (VA=W) หรือ 1.0

 

เทคโนโลยีที่สำคัญEaton Hot Sync®การจัดการแบตเตอรี่ ABMEnergy Saver System (ESS) ของ Eaton

การใช้งาน: เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์ศูนย์ข้อมูลบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และอนาคตที่มีคาร์บอนลดน้อยลง

การปฏิบัติตามมาตรฐาน: CE, RoHS

โบร์ชัวร์: 93T UPS

โทโพโลยี
ออนไลน์
ช่วงค่าพิกัดกำลังไฟ
15 kVA – 200 kVA
ฟอร์มแฟคเตอร์
ทาวเวอร์

คุณลักษณะหลัก

เครื่องสำรองไฟที่มีเวลาพร้อมใช้งานสูงและดูแลรักษาง่ายจะนำมาซึ่งระบบปกป้องพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สำหรับการติดตั้งระบบไอทีและการใช้งานที่สำคัญต่อภารกิจ

  • การเฝ้าติดตามสถานะของตัวเก็บประจุแบบเรียลไทม์จะช่วยกำจัดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุณหภูมิการทำงานที่สูงจากตัวเก็บประจุ
  • ยืดอายุแบตเตอรี่ขึ้นอีกมากกว่า 50% ด้วย ABM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะของ Eaton
  • การบำรุงรักษาที่ระดับโมดูลช่วยลดเวลาเฉลี่ยในการซ่อม (MTTR) ให้น้อยลง

 

ปรับให้เข้ากับการขยายธุรกิจ การอัพเกรดระบบกักเก็บพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านไอทีได้อย่างยืดหยุ่น

  • ฟังก์ชันการต่อขนาน Eaton Hot-sync ในตัวทำให้สามารถรองรับการต่อขนานได้เพื่ออัปเกรดการสำรองและความจุด้วยการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ที่ง่ายดาย
  • กำลังไฟในการชาร์จสูงสุดที่ 55% ของกำลังไฟพิกัดของเครื่องสำรองไฟ เข้ากันได้กับแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงและระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  • พร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ภายในสำหรับ UPS ได้ถึง 80kVA ด้วยเวลาสำรอง 5 นาทีภายใต้สภาวะโหลดเต็มพิกัด

 

การเพิ่มประสิทธิภาพให้เงินในการลงทุนแรกเริ่มของลูกค้าและต้นทุนในการดำเนินงานตลอดรอบอายุการใช้งานด้วยโซลูชันไฟฟ้าสำรองที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน 

  • เมื่อนำโทโพโลยีสามระดับและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงชั้นนำของวงการมาใช้ ประสิทธิภาพที่ได้จากโหมดดับเบิลคอนเวอร์ชันจะสามารถรักษาระดับไว้สูงกว่า 96% ได้ภายใต้อัตราโหลดปกติ เพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากพลังงานให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น 
  • สามารถใช้งานได้ถึง 99% ของประสิทธิภาพจริงในโหมด ESS และในการกำหนดค่าต่อขนาน เพื่อรับรองถึงเวลาพร้อมใช้งานของระบบที่สูงขึ้น พร้อมคงไว้ซึ่งการส่งมอบพลังงานที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
  • ด้วยค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุตเท่ากับหนึ่งทำให้ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการใช้งานของระบบได้เต็ม 100%
  • คุณสมบัติการจัดสรรโหลดอัจฉริยะช่วยให้ระบบขนานทำงานที่จุดโหลดที่เหมาะสมที่สุด

 

ข้อมูลจำเพาะ

EATON 93T UPS TECHNICAL SPECIFICATION

model tab table
model tab table
model tab table
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close