DA1 最適合高度要求速度和扭矩的應用。伊頓 PowerXLTM 產品系列在馬達控制及模組性方面有卓越的表現。DA1 強化的性能範圍高達 250 kW,且可選配更高的防護等級 (IP66),因此可廣泛應用。DA1 具有整合式 EMC 濾波器、制動電阻,以及內建的 Modbus RTU 和 CANopen 通訊協定,可以立即用於各種應用。整合的功能區塊編輯器可針對客戶需求進行調整,提供最大的彈性。
適合節能應用的 DA1 進階裝置與 DC1 小型裝置
Combine the PowerXL DA1 advanced variable frequency drives with the following products:
PowerXL DC1 小型變頻器
PowerXL DM1 微型變頻器
伊頓 SmartWire-DT 智能接線系統解決方案
在比較工具中,項目的最多數量為 4。
您的搜尋 "" 不相符任何文件或產品
使用比較工具至少需要兩個項目。
Sorry, we can't get that information right now.