Захистіть те, що є найважливішим для вас і вашої компанії: екіпаж, вантаж/бортове обладнання та репутацію компанії. ДБЖ Eaton 93PS Marine створений спеціально для цього, це ваша гарантія безперебійної роботи у складних морських умовах. Розроблене компанією Eaton ДБЖ 93PS Marine надзвичайно легко вводиться в експлуатацію, просте в обслуговуванні та найбільш економічне в роботі.
Ваші результати пошуку "" не знайдено жодних документів або продуктів.
| Фази входу й виходу |
3:3 |
| Номінальна потужність |
8–20 кВт |
| Кількість блоків живлення |
1 |
| Доступні рівні напруги (міжфазної) |
208 В, 230 В, 380 В, 400 В, 415 В, 440 В, 480 В, 690 В |
| Фази входу й виходу |
3:3 |
| Номінальна потужність |
8–40 кВт |
| Кількість блоків живлення |
2 |
| Доступні рівні напруги (міжфазної) |
208 В, 230 В, 380 В, 400 В, 415 В, 440 В, 480 В, 690 В |