Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Програмне забезпечення для управління &енергоспоживанням та зв’язку

Мережева карта Eaton Gigabit Network

Мережева карта Eaton Gigabit Network (Network-M2) – це найсучасніша розробка компанії Eaton у сфері мережевого керування джерелами безперебійного живлення, яка пропонує фахівцям у сфері інформаційних технологій нові неймовірні функції та можливості. Маючи поліпшені з погляду кібербезпеки та швидкості передавання даних властивості, плата Gigabit Network Card підвищує рівень безперервності ведення бізнесу, забезпечуючи попередження адміністраторів про майбутні проблеми, а також допомагає в штатному вимкненні серверів і систем зберігання даних.

Провідні позиції у сфері кібербезпеки

Першу карту для мережевого керування буде сертифіковано за нормами UL 2900-2-2 щодо кібербезпеки.

Зручний вебінтерфейс

Моніторинг підприємства в режимі реального часу через будь-який браузер
Характеристики
Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції

Технічні характеристики

 

ФУНКЦІЯ

 

 

Комунікація веб/SNMP

 

 

 

ПІДТРИМУВАНІ ДБЖ

 

 

 

5SC для стійки, 5P, 5PX, 9PX, 9SX, 9E, 93E, 91PS, 93PS, 93PM

 

 

 

СУМІСНІСТЬ ІЗ:

 

 

 

SNMP v1, і v3, і IP v4, і v6

 

 

 

№ ЗА КАТАЛОГОМ

 

 

 

Network-M2

 

 

 

ПРОТОКОЛИ, ЯКІ ПІДТРИМУЄ МЕРЕЖЕВА КАРТА EATON GIGABIT NETWORK

 

 

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Мбіт/с, автоматичне узгодження, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP 

 

 

 

ТИП СЛОТА ДБЖ

 

 

 

Мініслот

 

 

 

ПІДТРИМКА МЕРЕЖ

 

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

 

 

МОНІТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРИ Й ВОЛОГОСТІ

 

 

 

Так

 

 

 

ПІДТРИМКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 і вище, Intelligent Power Protector 1.61 і вище, будь-яка система керування мережею (NMS), сумісна із SNMP

 

 

 

ПІДТРИМУВАНА АДМІНИСТРАТИВНА БАЗА ДАНИХ (MIB)

 

 

 

MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton PowerMib

 

 

 

ПІДТРИМУВАНІ ОС ДЛЯ ВИМКНЕННЯ

 

 

 

Microsoft Windows, UNIX та Linux

 

 

 

ПІДТРИМКА ЛОКАЛЬНИХ МОВ

 

 

 

Англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, китайська спрощена, китайська традиційна, японська

 

 

 

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА

 

 

 

від 0 до 40 °C

 

 

 

РОБОЧА ВОЛОГІСТЬ

 

 

 

макс. 90% без конденсації

 

 

 

ВХІД ЖИВЛЕННЯ

 

 

 

5–12 В

 

 

 

СПОЖИВАННЯ СТРУМУ

 

 

 

макс. 500/1000 мА залежно від ДБЖ

 

 

 

ГАБАРИТИ (В × Ш × Г)

 

 

 

132 x 66 x 42 мм

 

 

 

ВАГА

 

 

 

70 г

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

 

 

Ті ж, що й для ДБЖ

 

Завантажити посилання
X
Download Close