Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Мережеві фільтри

Eaton Protection Box

Мережевий фільтр Eaton є найкращим у своєму класі пристроєм для захисту від перенапруги з декількома розетками, здатним гарантувати безпечне використання чутливого й критично важливого обладнання в житлових або офісних будівлях.

ТОПОЛОГІЯ
Вдосконалений мережевий фільтр
РОЗЕТКИ
1/6/8 розеток — тип DIN та формат FR
ФОРМФАКТОР
Для робочого столу

Високоякісний захист від перенапруги

Вдосконалена архітектура мережевого фільтра Eaton Protection Box відповідає міжнародному стандарту захисту від перенапруги IEC 61643-11. Цей пристрій спеціально спроєктовано таким чином, щоб захистити чутливе обладнання від перенапруги, перешкод і побічних ефектів блискавок.

Зарядний USB-пристрій

Protection Box 6 USB, 6 USB Tel@, 8 USB Tel@ обладнані двома USB-роз’ємами (макс. 2,4 А), завдяки чому вони здатні заряджати будь-які мобільні пристрої (телефони, планшети тощо).

Гарантія безпеки для під’єднаного обладнання

Eaton пропонує вам безкоштовну гарантію для під’єднаного обладнання (пропозиція дійсна лише для країн ЄС і Норвегії). До ціни придбання входить гарантія на весь асортимент мережевих фільтрів (до 50 000 € для моделі з 8 розетками), гарантія передбачає відшкодування збитків, завданих можливим збоєм у системі захисту від перенапруги.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close