Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Автоматичні вимикачі

Пристрій виявлення дугового замикання AFDD+

Пристрій виявлення дугового замикання AFDD+ компанії Eaton – це комплексне рішення для захисту від пожеж, спричинених дуговими замиканнями. Він значно підвищить рівень вашої безпеки, захистивши від займань, спричинених несправностями електрообладнання у вашій оселі. Шляхом постійного електронного моніторингу кабелів цей пристрій виявляє дугові замикання та спрацьовує автоматично, запобігаючи виникненню пожеж у житлових будинках через несправність чи пошкодження електрообладнання. До того ж він позбавляє потреби застосовувати три окремих захисних пристрої, це дуже зручно. Цей комбінований пристрій поєднує в собі захисні функції диференційного автоматичного вимикача, модульного автоматичного вимикача та пристрою виявлення дугового замикання, захищаючи від ураження електричним струмом, струмових перевантажень, а також коротких або дугових замикань у силових кабелях. Електрики мають ефективніший інструмент для забезпечення безпеки замовника – сучасний пристрій виявлення дугових замикань, який також цілковито відповідає всім діючим нормам.

Захист від пожежі
Пристрій
«три-в-одному»
Для використання згідно з
DIN VDE 0100-420:2016-02

Безпечність завдяки захисту від пожеж, спричинених дуговими замиканнями

Дізнайтеся, як виникають пожежі в електроустановках та як їм можна запобігти. Компанія Eaton уважає своєю місією підвищення рівня інформованості громадськості про небезпеки, пов’язані з електроенергією. Дізнайтеся більше!

Особливості

  • поєднує в собі три захисні функції
    • захист від дугового замикання
    • захист від короткого замикання та струмового перевантаження (захист кабелів)
    • диференційний захист
  • легко встановлювати і в нових, і в існуючих електричних системах
  • пришвидшує пошук та усунення несправностей завдяки індикації коду помилки
  • у разі несправності вимикається лише пошкодженене електричне коло 
  • вбудовані індикатори відображають стан пристрою та причину спрацювання:
    • зручне відображення коду помилки через світлодіодний індикатор
    • повторення коду помилки допомагає швидше усунути несправність
  • високочутливе виявлення дугового замикання за допомогою цифрових технологій перевищує відповідні нормативні вимоги й запобігає ненавмисному вимкненню
  • Збірна шина для AFDD+ як додатковий аксесуар забезпечує простоту та гнучкість монтажу
  • відповідає вимогам стандарту IEC 60364-4-42 і придатний для застосування згідно з DIN VDE 0100-420

Поліпшений захист від пожеж, спричинених дуговим замиканням

Пристрій виявлення дугового замикання розроблено для використання насамперед у приватних будинках, але він придатний і для застосування в лікарнях, денних стаціонарах, інтернатах для людей похилого віку, лікувально-реабілітаційних центрах тощо. Іншими словами, його можна використовувати в будь-якому закладі з кількома мешканцями, які під час надзвичайної ситуації можуть спати або просто не знати про небезпеку. Ідеальний також для споруд, із яких складно евакуювати багато людей за короткий проміжок часу, наприклад для торгівельних центрів, вокзалів та аеропортів. Ще одна сфера застосування пристроїв виявлення дугового замикання – будівлі, у яких зберігаються цінні й легкозаймисті предмети, як-от музей чи бібліотека. Пристрій AFDD+ можна встановити будь-коли.

Як пристрій AFDD+ допомагає захиститись від пожеж, спричинених дуговими замиканнями.

Щоб захистити ваш будинок від пожеж, спричинених електрообладнанням, пристрої AFDD+ компанії Eaton виявляють дугові замикання за допомогою передової технології. Такий пристрій підвищує рівень захисту від пожеж, спричинених електрообладнанням, і відповідає нормам застосовного стандарту DIN VDE 0100-420. На відміну від інших захисних пристроїв, не здатних виявляти дугові замикання, AFDD+ зменшує імовірність пожеж, спричинених дуговими замиканнями у колах електричного обладнання. Електрична дуга може виникнути в будь-якому домогосподарстві. Пристрої AFDD+ здатні захистити від пожеж, спричинених дуговими замиканнями, багатоквартирні житлові будинки, функціональні споруди й житлові будівлі загалом.

Захист «три-в-одному» в електричних колах:
  • захист від послідовних і паралельних дугових замикань
  • захист від короткого замикання та струмового перевантаження
  • диференційний захист

Небезпека внаслідок дугових замикань

Понад 25% пожеж у Європі виникають унаслідок несправностей електричного обладнання. Звичайний захисний пристрій захищає будинки від пожеж загалом, але не від тих пожеж, які виникають через дугове замикання, а воно може статися в будь-якому будинку. Дугові замикання й займання, які вони можуть викликати, спричиняють багато факторів: защемлені або пошкоджені кабелі, домашні тварини та гризуни, які пошкоджують ізоляцію, послаблені клеми, пошкодження ізоляції цвяхами та гвинтами, стара електропроводина, зіпсовані або розірвані кабелі, УФ-випромінення, зігнуті штекери й кабелі, а також перевантажені або неправильно прокладені кабелі. Пристрої AFDD+ компанії Eaton захищають від пожеж, спричинених електрообладнанням, завдяки своєчасному виявленню електричних дуг у електропроводині вашого будинку.

Типи помилок та їх архів

  • Тип -A: Захищає від спеціальних форм диференційного імпульсного постійного струму, які не згладжуються.
  • Тип -Li/A: Подібний до типу А, але додатково є коротка затримка за часом. Надійно захищає від небажаних спрацювань.

Архів помилок: Пристрій AFDD+ зберігає дані про останню причину спрацювання під час дугового замикання. Якщо вимкнути пристрій, а потім натиснути й утримувати клавішу тестування «Т» та одночасно увімкнути пристрій, можна дізнатися про останню помилку.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close