Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Плавкі вставки та тримачі запобіжників

Тримачі Bussmann для низьковольтних циліндричних запобіжників

Модульні тримачі Eaton Bussmann для запобіжників спеціально спроєктовано для використання разом із циліндричними запобіжниками розмірів 10 × 38 мм, 14 × 51 мм і 22 × 58 мм, а також запобіжниками з обтискним кільцем типу FW.

Атестовані для використання в будь-якій країні світу
IEC, cULus, CSA, CCC, UL
Варіанти монтажу
Встановлення на DIN-рейку та/або за допомогою гвинтів

Сумісні з циліндричними запобіжниками

Модульні тримачі плавких вставок Eaton Bussmann сумісні з нашим асортиментом низьковольтних циліндричних плавких вставок типорозмірів 10 x 38 мм, 14 x 51 мм і 22 x 58 мм.

Інтегрована можливість використання навісного замка

Модульні тримачі плавких вставок Eaton Bussmann мають інтегровану можливість використання навісного замка, що гарантує захист і безпеку згідно зі світовою практикою.

Тримачі Eaton Bussmann для низьковольтних циліндричних запобіжників, уніфікованих за нормами IEC

Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close