Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Модульний автоматичний вимикач FAZ xEffect

Модульний автоматичний вимикач FAZ – це захисний пристрій, оснащений тепловим та електромагнітним розчіплювачами, доступний у версіях з 1, 2, 3, 4, 1+N і 3+N полюсами. Вимикач FAZ доступний у версіях з номінальними струмами від 0,16 до 63 А. Залежно від типу пристрою, відключаюча здатність становить 15 або 10 кА згідно з IEC/EN 60947-2, 10 кА згідно з IEC 60898-1 і 10 або 5 кА згідно з UL 1077.

ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ
IEC/EN 60947-2 та IEC/EN 60898-1
СУМІСНИЙ
зі стандартними збірними шинами
ВИКОНАННЯ
Кількість полюсів: 1, 2, 3, 4, 1+N і 3+N

Особливості

  • Високоякісний модульний автоматичний вимикач для промислового середовища й високотехнологічних електросистем будівель.
  • Клас обмеження струму 3
  • Резервний запобіжник з високим рівнем селективності завдяки низькій енергії пропускання
  • Індикатор положення контакту, червоний/зелений
  • Номінальні струми до 63 А
  • Характеристики відключення B, C, D, K, S і Z (1- та 2-полюсні версії: B, C, D, K, S, Z / 1+N і 3-N-полюсні версії: B, C, D, K / 3- та 4-полюсні версії: B, C, D, K, Z)
  • Номінальна відключаюча здатність становить 15 кА (10 кА) згідно з IEC/EN 60947-2 та 10 кА згідно з IEC/EN 60898-1
  • Сумісність зі стандартними збірними шинами
  • Напрямна для безпечного приєднання до клеми
  • 3-позиційний затискач DIN-рейки спрощує демонтаж із системи збірних шин
  • Широкий асортимент аксесуарів для додаткового оснащення пристроїв

Надійний захист кабелю

МАВ захищають кабелі від пошкоджень, спричинених перевантаженнями й короткими замиканнями. У разі небезпечно високих струмів біметалічний тепловий розчіплювач автоматичного вимикача відключить джерело живлення. У разі короткого замикання електромагнітний розчіплювач своєчасно відключить джерело живлення.

Конструкція, яка відповідає вимогам стандартів і має підтверджену якість

Модульні автоматичні вимикачі FAZ компанії Eaton проходять типові випробування й мають атестацію на відповідність вимогам стандартів IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). Цей стандарт застосовується до автоматичних вимикачів, які експлуатуються в електричних колах із номінальною напругою до 1000 В змінного струму або до 1500 В постійного струму. Крім того, ці захисні пристрої відповідають вимогам американського стандарту UL 1077 щодо додаткових захисних елементів.

Правильний тип МАВ для будь-якого застосування

Для електричних кіл із високими пусковими й піковими струмами (наприклад, для двигунів і груп освітлювальних приладів) застосовуються пристрої з характеристикою відключення С. Автоматичні вимикачі з характеристикою відключення D застосовуються для електричних кіл із індуктивними та ємнісними навантаженнями. Характеристику відключення K призначено для електричних кіл із високими (пусковими) піками струму. Характеристика відключення S ідеальна для електричних кіл керування трансформаторів. Характеристика відключення Z використовується для захисту напівпровідників і кіл вимірювання, особливо в разі високого опору лінії.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close