Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Автоматичні вимикачі

Модульний автоматичний вимикач PLHT xPole

Модульний автоматичний вимикач PLHT – це захисний пристрій, оснащений і тепловим, і електромагнітним роз’єднувачами, доступний у версіях з 1, 2, 3, 4 і 3+N полюсами. Вимикач PLHT сумісний як зі змінним струмом, так і з постійним струмом напругою до 60 В і номінальним струмом від 20 до 125 А, та доступний із характеристиками відключення B, C та D. Його відключаюча здатність - до 25 кА. 

 

Вимикач PLHT-V – це спеціальна однополюсна версія мініатюрного автоматичного вимикача моделі PLHT, призначена для встановлення перед лічильником електроенергії в комерційних застосуваннях. Вимикач PLHT-V сумісний як зі змінним струмом, так і з постійним струмом напругою до 60 В і номінальним струмом 20 до 63 А та доступний із характеристикою відключення, подібною до D. Ця спеціальна версія має відключаючу здатність до 25 кА. 

ВЕРСІЇ
Кількість полюсів: 1, 2, 3, 4 і 3+N
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ
B, C, D.
КЛАС ОБМЕЖЕННЯ СТРУМУ
3

Особливості

  • Високоякісні автоматичні вимикачі
    • PLHT: для застосування в електромережах житлових і нежитлових будівель
    • PLHT-V: для встановлення перед лічильником електроенергії в комерційних застосуваннях
  • Клас обмеження струму 3 
  • Індикатор положення контакту, червоний/зелений
  • Номінальні струми 
    • PLHT: до 125 A
    • PLHT-V: до 63 A
  • Характеристики відключення
    • PLHT: B, C, D.
    • PLHT-V: подібна до D
  • Номінальна відключаюча здатність до 25 кА згідно з IEC/EN 60947-2
  • Характеристики ізоляції відповідають вимогам координування ізоляції (= відстань між контактами ≥ 4 мм)
  • Доступний широкий асортимент аксесуарів для додаткового оснащення пристроїв
  • Ручка перемикання має колір, що відповідає номінальному струму

Найширше використовуваний тип пристрою захисту від струмового перевантаження

Модульні автоматичні вимикачі захищають кабелі від пошкоджень, спричинених перевантаженнями й короткими замиканнями. У разі небезпечно високих струмів біметалічний тепловий розчіплювач автоматичного вимикача від’єднає джерело живлення від навантаження. У разі короткого замикання електромагнітний розчіплювач своєчасно вимкне джерело живлення.

Конструкція, яка відповідає вимогам стандартів і має підтверджену якість

Модульні автоматичні вимикачі PLHT компанії Eaton проходять типові випробування та мають атестацію на відповідність вимогам стандартів IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). Стандарт IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) застосовується до автоматичних вимикачів, які експлуатуються в електричних колах із номінальною напругою до 1000 В змінного струму або до 1500 В постійного струму.

Правильний модульний автоматичний вимикач для будь-якого застосування

Автоматичні вимикачі з характеристикою відключення B – це стандартний тип МАВ, який використовується в електричному колі освітлення та розеток живлення. Для електричних кіл із високими піковими струмами (наприклад, для двигунів) застосовуються пристрої з характеристикою відключення С. Автоматичні вимикачі з характеристикою відключення D застосовуються для кіл з індуктивними та ємнісними навантаженнями, як, наприклад, електромагнітні клапани, трансформатори або двигуни.
Характеристики
Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close