Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Захист від перенапруги

Пристрій захисту від імпульсних перенапруг SPPVT2/T12 xPole

Вставні розрядники SPPVT2 і SPPVT12 розроблено спеціально для застосування у фотоелектричних системах. Вони захищають установки від короткочасних перенапруг, які можуть бути спричинені прямими або непрямими ударами блискавки. 

Стандарти
EN 50539-11
Категорія випробувань за нормами EN
PV T1 / PV T2
Тип кріплення
DIN-рейка 35 мм

Особливості

  • Категорія випробувань за нормами EN: PV T1 / PV T2
  • Тип кріплення: DIN-рейка 35 мм
  • Підвищений рівень безпеки завдяки дотриманню вимог стандарту EN 50539-11
  • Безпечний контакт вкладок завдяки вбудованим болтам Redary
  • Вставні вкладки
  • Візуальний індикатор стану
  • Існує версія з допоміжним контактом
  • Кодовані роз’єми та базовий елемент

Сонячні панелі потребують захисту від імпульсних перенапруг

Для будинків зі встановленими на даху сонячними панелями існує додатковий ризик, тому вони потребують захисту від імпульсних перенапруг. Зазвичай для цього потрібні комбінації типу 1/2 для захисту на стороні постійного струму виходячи з того, чи необхідно встановлювати на будинку зовнішню систему захисту від удару блискавки. Розрядник SPPVT12 захищає установки від короткочасних перенапруг, які можуть бути спричинені прямими ударами блискавки. Ці розрядники підходять для широкого спектру завдань щодо захисту від імпульсних перенапруг у великій кількості систем.

Призначено для захисту інвертора

Якщо фотоелектричну систему щойно встановлено, слід подбати про захист від імпульсних перенапруг на стороні постійного струму. Для сонячних панелей потрібний захист від імпульсних перенапруг типу 2, коли немає ризику прямого удару блискавки і можуть виникати лише непрямі сплески.

Розрядники типу 2 захищають інвертор і установки від короткочасних перенапруг, спричинених перемиканням та непрямими ударами блискавки.

Вставний пристрій захисту від імпульсних перенапруг для застосування у фотоелектричних системах

SPPVT12 — це вставний пристрій захисту від імпульсних перенапруг для застосування в ізольованих і заземлених фотоелектричних системах. На передній панелі розрядників є оптичний індикатор несправності, окрім того, їх може бути оснащено допоміжним перемикачем (допоміжним контактом) для дистанційної сигналізації.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close