Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Клемні блоки

A2, LP2 & CB2 Barrier strip terminal block

Eaton’s A2, LP2 and CB2 barrier strip terminal blocks are standard, low profile, and closed back North American style terminal blocks with 0.375” (9.52 mm) center spacing. They are available with 02 to 26 poles and UL/CSA approved, IEC compliant and CE certified.

North American style
UL/CSA approved, IEC Compliance; CE Certified
0.375” (9.52 mm) center spacing
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
For detailed specification information, please refer to the data sheet.
Rating  A2: 30 A, 300 V; LP2: 30 A, 150 V; CB2: 30 A, 300 V
Center Spacing  0.375” or 3/8” (9.52 mm)
Wire Range  #12-22 AWG Cu
Screw Size  #6-32 zinc-plated philslot
Torque Rating 9 lb-in.  
Base  Standoffs standard for easy flux washing
Distance Between Barriers 0.32” (8.1 mm)
Recommended PCB Hole Diameter 0.076” (1.93 mm)
Operating Temperature +105 °C (+221 °F) maximum, -40 °C (-40 °F) minimum
Molded Material  Black, UL Rated 94V0 Thermoplastic
Breakdown Voltage  3400 V (A2 & LP2); 4100 V (CB2).
Agency Information UL File E62622, CSA File 47235; IEC Compliance; CE Certified
Завантажити посилання
X
Download Close

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Technical support

/content/eaton/ua/uk-ua/ href="/content/eaton/us/en-us/products/electronic-components/contact-us">Contact us