Series HP3 high pressure filters are made of carbon steel and can handle a maximum pressure of 6,000 psi (420 bar). The HP3-filters are in-line mounted and have visual/electrical DP indicators. Bypass and reversing valves are available.
Applications
01.E Pressure
CCS 5
HDD
IFPM 73
TEF
Максимальна кількість елементів в інструменті порівняння – чотири.
Ваші результати пошуку "" не знайдено жодних документів або продуктів.
Скопійовано до буферу обміну
Для використання інструмента порівняння потрібно мінімум два елементи.
Sorry, we can't get that information right now.
| operating temperature: | +14 °F to +212 °F |
| operating medium | mineral oil, other media on request |
| max. operating pressure: | 6,000 psi |
| test pressure: | 8,700 psi |
| process connection: | thread, SAE-flange 6,000 psi |
| housing material: | EN-GJS-400-18-LT, C-steel (filter bowl) |
| sealing material: | Nitrile (NBR) or Viton (FPM), other materials on request |
| volume tank: | 0.03 to 1.21 gal |