Пристрої Eaton Moeller серії S811+ належать до найменших і найкомпактніших у світі пристроїв плавного пуску. Ці пристрої доступні в п’яти типорозмірах, призначені для струмів від 37 до 850 А і напруги живлення від 200 до 690 В. Завдяки трифазній системі керування, схемі внутрішнього байпасу й широкому спектру функцій моніторингу та захисту пристрої S811+ забезпечують плавний пуск і безпечну безперебійну роботу навіть у системах із високими моментами навантаження. Цифрова панель керування й відображення забезпечує розширену функціональність для різноманітних застосувань. Спеціальний алгоритм керування роботою насосів із подовженою частиною плавної зупинки ефективно запобігає гідравлічному удару під час зупинення насоса. Крім того, можливі конфігурації з прямим під’єднанням або під’єднанням за схемою «у трикутнику». Оскільки у схемі «у трикутнику» пристрої S811+ працюють зі струмами близько 58% від номінального струму двигуна, то можна використовувати пристрої плавного пуску менших номіналів, порівняно з номіналом електродвигуна.
Ваші результати пошуку "" не знайдено жодних документів або продуктів.