Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Кнопки та сигнальні колони

Аварійні вимикачі серії FAK, керовані ногою або рукою

Аварійні вимикачі Eaton Moeller серії FAK, керовані ногою або рукою, оснащено великим виконавчим елементом для швидкого й інтуїтивного застосування. Крім того, конструкція цих компонентів стійка в разі необережного поводження. Вимикачі FAK можна привести в дію рукою, кулаком або ногою. Це дає змогу операторам швидко й безпечно реагувати, щоб захистити людей, машини й системи в будь-якій ситуації. Висока механічна ударна стійкість і надзвичайно високий ступінь захисту (IP67, IP69K) аварійні кнопки FAK ідеальними для використання в несприятливих умовах навколишнього середовища.

Ступінь захисту:
IP67, IP69K
Стійкі в разі необережного поводження
Відповідають стандарту ISO 13850/EN 418
Приведення в дію:
Стійкі й безпечні

Особливості

  • Розроблені, випробувані й виготовлені відповідно до вимог стандартів безпеки IEC, EN або навіть UL/CSA
  • Стійкість у разі необережного поводження відповідно до EN ISO 13850
  • Сертифікація від TÜV та/або BG (BG – Інститут охорони праці й техніки безпеки, Німеччина)
  • Сертифіковано для використання в будь-якій країні світу (сертифікати для країн або застосування в морській галузі)
  • Високий ступінь захисту від вологи та бруду
  • Розширений діапазон робочих температур
  • Стійкість до надзвичайно великих ударних і вібраційних навантажень

Міцні й безпечні. Аварійні вимикачі серії FAK, керовані ногою або рукою

Велика й помітна поверхня для виконавчого впливу серії вимикачів FAK, керованих ногою або долонею, дає змогу діяти швидко й інтуїтивно в будь-якій ситуації. Завдяки своїй конструкції, стійкій у разі необережного поводження, ударостійкості й надзвичайно високому ступеню захисту (IP67, IP69K) стопові кнопки великого габариту FAK надійно працюють навіть у найскладніших середовищах. Аварійні вимикачі, керовані ногою або долонею, які мають контактну поверхню червоного кольору на жовтому тлі, спеціально атестовано для використання як «кнопка аварійної зупинки».

Серія Eaton Moeller – вікова спадщина

Пристрої серії Eaton Moeller уже понад 100 років застосовуються для запуску, моніторингу й захисту електродвигунів, а також для керування ними: в асортименті цієї серії представлено засоби, які стануть у пригоді для більш надійного, ефективного, безпечного й екологічно чистого використання енергії.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close