Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Контактори та пускачі

Комплектні пускачі електродвигунів MSC

Пускачі електродвигунів Eaton Moeller, які не передбачають використання плавких вставок, уже багато років забезпечують надійність та експлуатаційну безпечність машин і систем. Комплектні пускачі електродвигунів складаються з автоматичного вимикача для захисту двигуна й контактора, які можна швидко зібрати разом, за допомогою універсального з`єднувача. Компактні пускачі електродвигунів, які не передбачають використання плавких вставок, також дають змогу проектувати та створювати пульти керування, пристосовані для використання в будь-якій країні світу. Суттєво спрощено їх експортування в Північну Америку.

Сертифікація:
Придатні для використання в будь-якій країні світу (UL/CSA, включно з типом F)
SmartWire-DT:
Інтерфейс для використання у промисловому інтернеті речей (IIoT)
Стандарти:
Пускачі двигунів відповідають вимогам стандартів IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 ч. 102

Особливості

  • Пускачі електродвигунів складаються зі стандартних компонентів (автоматичний вимикач PKE або PKZ + контактор DIL)
  • Складання пускача електродвигуна здійснюється з використанням монтажних компонентів
  • Добре помітна ізоляційна відстань між автоматичним вимикачем захисту двигуна й силовим контактором
  • Безпосереднє під’єднання до інтерфейсу SmartWire-DT через уставний модуль контактора або модуль автомату захисту двигуна PKE
  • Функціональна конструкція зменшує об’єм проводини й витрати на тестування схеми
  • Пускачі двигунів відповідають вимогам стандартів IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 ч. 102
  • Атестації UL/CSA (включно з типами E і F) для ринків Північної Америки
  • Комплектні пускачі електродвигунів також можна змонтувати в системі збірних шин SASY60 чи FeederSystem від Eaton

Пускачі двигунів MSC із захисними автоматичними вимикачами PKZ для струмів до 32 A

Комплекти з пускача з автоматичним вимикачем електродвигунів PKZM0 і контактором DIL здатні витримувати короткі замикання до 50 кА, їх можна змонтувати між собою без інструментів, за допомогою простих штекерних з’єднувачів. Зручні штекерні з’єднувачі, монтаж яких не потребує використання інструментів, доступні для реверсивних пускачів і пускачів прямого пуску Eaton, призначених для струмів до 15,5 А.

Пускачі двигунів MSC з автоматами захисту двигуна PKE для струмів до 32 A

Комплектні пускачі електродвигунів з автоматом захисту двигуна PKE можна легко інтегрувати в системи автоматизації через SmartWire-DT. Даними можна обмінюватись безпосередньо пристроями керування, що дозволяє уникати проміжного устаткування. Такий спосіб комунікації значно підвищує точність передаваних даних, що істотно впливає на експлуатаційну надійність приводів у робочому середовищі.

Мікропроцесорний, інтелектуальний, а далі – SmartWire-DT

Наша інтелектуальна система комунікації забезпечує зменшення витрат на електропроводину до 85%. Водночас це мінімізує помилки під час монтажу, зменшує обсяг робіт із планування й забезпечує підвищену гнучкість під час вибору. Під’єднані пристрої надають і аналогові, і цифрові дані, наприклад, про стан обладнання, струми двигуна або споживання енергії.

Універсальне, швидке й безпечне підключення – штекерні з’єднання замість дротових під’єднань

Лише за кілька простих кроків автоматичний вимикач для захисту двигуна, контактор чи пристрій плавного запуску можна зібрати в компактний комплект пускачів двигунів. Проста технологія під’єднання дає змогу позбавитися трудомістких робіт з прокладання проводів живлення між пристроями, під час яких можливі помилки.

Компонування здійснюється просто, лише за кілька натискань мишею!

Скомпонувати належну комбінацію «пускач-автоматичний вимикач» для вашого застосування можна швидко та просто. Лише за кілька натискань мишею ви можете сформувати вичерпний перелік замовлення, включно з набором проводини.

Енергоефективність – це пріоритетний напрям сьогодення

З компонентами Eaton ваші системи автоматично відповідатимуть вимогам Директиви ЄС щодо енергоспоживчого обладнання в простий, швидкий та економічний спосіб, водночас із суттєвим зменшенням витрат на електроенергію.

Серія Eaton Moeller – вікова спадщина

Пристрої серії Eaton Moeller уже понад 100 років застосовуються для запуску й захисту моторів, а також для керування ними: в асортименті цієї серії представлено засоби, які стануть у пригоді для більш надійного, ефективного, безпечного й екологічно чистого використання енергії.

Дізнайтеся більше, щоб зробити більше

Усебічна підтримка з боку компанії Eaton щодо питань матеріальних запасів, монтажу й індивідуального обслуговування клієнтів допоможе вам зосередитися на основних завданнях, допомагаючи досягнути конкурентної переваги шляхом зменшення витрат, заощаджування часу та спрощення процесу пошуку й замовлення.

Комплектні пускачі електродвигунів MSC

Характеристики
Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close