Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Вимикачі-роз’єднувачі та кулачкові перемикачі

Вимикачі навантаження Dumeco

Вимикачі навантаження Eaton Dumeco серій DMV та DMM – чудове рішення для промислових розподільчих панелей і пристроїв. Завдяки своїм бездоганним експлуатаційним характеристикам, якості й надійності вони забезпечують досконалий захист обладнання й безпеку для персоналу з обслуговування, залученого до технічних робіт. Вони доступні для напруги до 690 В змінного струму та струму до 3150 А.

Стандарт
Атестовані для використання в будь-якій країні світу
Номінальна напруга
До 690 В змінного струму
Номінальний струм
До 3150 А

Рукоятки

Доступні варіанти з рукояткою для встановлення на сам вимикач або з рукояткою для монтажу на двері шафи.

Вимикачі навантаження Eaton для рішень MOEM

Анімаційний ролик Eaton, який представляє вимикачі навантаження й рішення для захисту електричних кіл за допомогою запобіжників, орієнтовані на виробників машин і оригінального обладнання (MOEM)

Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close