Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Програмовані логічні контролери (ПЛК) і системи вводу/виводу

Модульний програмований логічний контролер XC300

XC300 – це потужний і гнучкий модульний ПЛК, який дає змогу виробникам машин та обладнання реалізовувати раціональні й сучасні концепції автоматизування. Три модифікації ПЛК XC-303 мають потужні обчислювальні можливості та відрізняються інтегрованими вводами/виводами та вбудованими інтерфейсами RS485, CAN, а також незалежними інтерфейсами Ethernet. Крім того, наявність веб-сервера та сервера OPC-UA робить цей пристрій комунікаційним вузлом для реалізування систем, які базуються на концепції Industry 4.0. Пристрої XC-303 можна розширювати за допомогою компонентів з асортименту системи вводу/виводу XN300, що дає змогу створювати рішення з високою щільністю каналів даних у мінімальному монтажному просторі.

 
Захищена й сегментована комунікація:
До 3 окремих інтерфейсів Ethernet
Потужний процесор:
Тривалість робочого циклу до 500 мкс
Пристрої, розраховані на перспективу:
Реалізування концепції Industry 4.0

Особливості

  • Двоядерний процесор ARM CORTEX A7 Dual Core 960 МГц
  • Інтегровані інтерфейси CAN та Ethernet
  • Сервери веб-візуалізації (HTML5) і OPC-UA
  • Штекерні під’єднання
  • Можливість розширення за допомогою системи вводу/виводу XN300

Широкий спектр функцій та інтерфейсів

Три варіанти контролера XC300 мають до трьох незалежних інтерфейсів Ethernet для роботи в різних мережах. Крім того, функціональність доповнено інтерфейсами RS485 і 2xCAN, а також 4 каналами вводу/виводу з власним джерелом живлення, що дає змогу використовувати цей пристрій як універсальну точку керування й комунікації.

Компактні концепції автоматизації

Поєднання контролера із компонентами вводу/виводу сімейства XN300 дає змогу користувачеві створювати індивідуальні рішення, зберігаючи їхні мінімальні розміри. Контролер XC300, і модулі XN300 характеризуються привабливим уніфікованим дизайном. У поєднанні з інноваційними сенсорними панелями Eaton XV300 можна створювати системи автоматизації та керування найсучаснішого рівня. З’єднання між ПЛК XC300 і системою XN300 можна здійснювати як локально (за допомогою загальної шини даних контролера), так і дистанційно (через інтерфейси зв’язку).

Комунікація – це перевага

ПЛК XC300 безперешкодно інтегрується в наявні системи автоматизації, а також забезпечує створення нових інноваційних концепцій машин і систем на основі принципів Industry 4.0. Адміністрування користувачів, сегментація, шифрування та аутентифікація на основі сертифікатів, які базуються на сучасних стандартах технології зв’язку й безпеки (TLS/IPSec), захищають від несанкціонованого доступу до машини й маніпуляцій із програмою користувача. Цей пристрій також підтримує візуалізацію CODESYS через веб-сервер HTML 5 (безпечний протокол https) і захищений паролем доступ до файлової системи (sftp). Сервер OPC-UA для зв’язку між машинами під час роботи доповнює профіль комунікації, який дає змогу впевнено ступити до світу Industry 4.0.

Безперешкодне інтегрування

Контролер XC300 сумісний з програмою CODESYS 3. З її допомогою можна здійснювати програмування та візуалізацію через будь-який інтерфейс Ethernet. Наявні програми й бібліотеки можна використовувати на всіх ПЛК сімейства XC.

Модульний ПЛК XC300

Інтелектуальна система керування для серійного машинобудування як готове рішення для вашого обладнання

Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close