Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Кінцеві розподільчі щити

xComfort ECO

Серія xComfort ECO — це компактні розподільчі щити для навісного монтажу або встановлення врівень зі ступенем захисту IP40, призначені для використання в житлових і комерційних будівлях. На додаток до того, що корпуси цієї серії виконані в 15 різних розмірах (з 5–54 модулями), їх розроблено та перевірено за стандартом IEC/EN 62208, тому вони стануть ідеальним рішенням для проєктів, розроблених відповідно до IEC/EN 61439-3. 

До серії входить модель, яка повністю виготовлена з АБС-пластику й оснащена прозорим або затемненим вікном. При цьому ступінь захисту IP40 є гарантією безпечної роботи. Ці рішення, як правило, використовуються в готелях та житлових будівництвах, де необхідний широкий асортимент. У поєднанні з асортиментом модульних комутаційних і захисних пристроїв, а також інноваційним вебконфігуратором xWired ця серія створює ідеальні рішення для використовуваної вами установки.

Ступінь захисту
IP40 (IK05)
МОДЕЛІ
навісний монтаж або врівень
Клас захисту
II, повна ізоляція

Особливості

  • Великі корпуси з 1–3 рядами, 12 і 18 модулями
  • Корпуси в розмірі Mini з 5 і 8 модулями
  • Відстань між рядами: 125 мм
  • Доступні моделі з можливістю навісного монтажу або монтажу врівень
  • Прозоре або затемнене вікно
  • Виводи для нейтрального і захисного провідника з технологією щільного прикручування
  • DIN-рейка з оцинкованої листової сталі

Модульні компоненти — це запорука підвищеного рівня безпеки, якості й універсальності

Компанія Eaton пропонує широкий асортимент високоякісних автоматичних вимикачів і тим самим надає монтажникам все необхідне для легкої установки або розширення систем розподілу електроенергії. Завдяки раціональній конфігурації захисного розподільчого пристрою всередині корпусу пошкоджені в разі несправності силові кола можна безпечно вимкнути.

Кінцеві розподільчі щити, оснащені проводиною, — вибір за вами!

З безлічі стандартизованих компонентів та порожніх корпусів ви можете вибрати пристрої, які відповідають вимогам житлових і невеликих комерційних проєктів. Компанія Eaton надає всю технічну інформацію, необхідну для підтвердження відповідності проєктним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439-3. Крім того, ви також можете вибрати кінцевий розподільчий щит, оснащений проводиною. У цьому випадку компанія Eaton надає пакет документації, що включає відомості про підтвердження відповідності проєктним вимогам. Зосередьтеся на найважливішому, а Eaton подбає про інше.
value-banner-fulfilled-standards-blue.png

Переваги

  • Оптимальне співвідношення ціни та якості
  • Плоска конструкція
  • Широкий асортимент.
    1 ряд: 5, 8, 12, 18 модулів;
    2 ряди: 24, 36 модулів;
    3 ряди: 36, 54 модулів

Стандарти — наш сильний бік

Порожні корпуси Eaton серії ECO відповідають вимогам стандарту IEC/EN 62208, а отже придатні для використання в низьковольтних пристроях відповідно до стандарту IEC/EN 61439-3.

Вебконфігуратор: створення персоналізованих конфігурацій

Серія xComfort ECO та наші комутаційні та захисні пристрої працюють на базі модульної конструкції, що забезпечує можливість створити будь-яку необхідну комбінацію. На додаток до ряду стандартних розподільчих щитів із проводиною компанія Eaton також постачає персоналізовані конфігурації за запитом. У разі виникнення у вас сумнівів щодо вибору типу розподільчого щита, просто вкажіть функції, які необхідно замовити, у нашому конфігураторі.

Надійна конструкція

Завдяки оптимізованій простій конструкції серія xComfort ECO вже багато років є невід’ємним компонентом у житлових будівлях.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції

xComfort ECO: загальні технічні характеристики

Розподільні щити, порожні

Виготовлено й перевірено відповідно до стандарту IEC/EN 62208
Ступінь захисту: IP40 (IK05)
Клас захисту: II, повна ізоляція
Матеріал корпусу: АБС-пластик
Колір: сірий RAL 9003 із прозорими або затемненими дверцятами
DIN-рейка: оцинкована листова сталь
Випробування на спалахування при 850 °C
Додаткову інформацію див. у документі PDF або у вебкаталозі
Завантажити посилання
X
Download Close