Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Кінцеві розподільчі щити

xComfort IKA

Серія xComfort IKA — це компактні розподільчі електричні щити для навісного монтажу зі ступенем захисту IP65, призначені для використання в житлових, комерційних будівлях, а також у сфері легкої промисловості. На додаток до того, що електричні щитки цієї серії виконано в 12 різних розмірах (з 4–72 модулями), їх розроблено та затверджено за стандартами IEC/EN 62208 і IEC/EN 60670-24, тому вони стануть ідеальним рішенням для проєктів, розроблених відповідно до IEC/EN 61439. 

Ця серія з міцного АБС і високоякісного полікарбонату, стійкого до УФ-випромінювання, також пропонує розподільчі щитки для будь-яких сфер застосування та для будь-яких умов експлуатації.

Завдяки високому ступеню захисту (IP65), спіненому ущільненню по периметру та міцній конструкції корпусів гарантується безпечність експлуатації. Ці продукти зазвичай використовуються тоді, коли вимагається як високий ступінь захисту, так і постійний захист від корозії, наприклад у фотоелектричних системах, на парковках, лижних станціях або в теплицях, а також у місцях, де є ризик потрапляння пилу та дрібних частинок, як-от столярні магазини, майстерні та ферми.

У поєднанні з асортиментом модульних комутаційних і захисних пристроїв, а також інноваційного онлайн-конфігуратора xWired ця серія пропонує ідеальні рішення для систем розподілу електроенергії, що відповідають вимогам стандарту IEC/EN 61439-3.

Ступінь захисту
IP65 (IK08)
Корпуси преміум-класу
Полікарбонат або АБС, стійкі до УФ-вимпромінювання
КЛАС ЗАХИСТУ
II, повна ізоляція

Особливості

Інноваційна конструкція, легкий монтаж, простий монтаж

  • Великі корпуси з 1–4 рядами, 12 і 18 модулями
  • Маленькі корпуси з 4, 6 і 8 модулями
  • Проміжок під DIN-рейкою до 46 мм для легшого прокладання дротів
  • Відстань між рядами: 150 мм
  • DIN-рейка з регульованою глибиною
  • Відмічені метричні позначки для введення кабелів на бічних панелях
  • Моделі для промислового використання повністю виготовлені з полікарбонату, стійкого до УФ-випромінювання, відповідно до стандарту ISO 4892-2.
  • Наявні версії як із клемами нейтральних і захисних провідників, так і без них
  • Версія IKA-C з великою зоною для кнопок
  • До аксесуарів може бути включено циліндричний замок (опція)

Модульні компоненти — це запорука підвищеного рівня безпеки, якості й універсальності

Компанія Eaton пропонує широкий асортимент високоякісних автоматичних вимикачів і тим самим надає монтажникам все необхідне для легкої установки або розширення систем розподілу електроенергії. Завдяки раціональній конфігурації захисного розподільчого пристрою всередині корпусу пошкоджені в разі несправності силові кола можна безпечно вимкнути.

Щиток xComfort IKA на 4 ряди: Нова серія з підвищеною місткістю модульних компонентів!

Серію IKA розширено двома варіантами на 4 ряди для ще більшої місткості та гнучкості!

Вона пропонує оптимізовані введення кабелів, клеми N/PE гвинтового типу, регульовану DIN-рейку, достатньо місця для розміщення дротів і простір для 48 і 72 модульних одиниць.

Тонкий дизайн  — достатньо вузькі, щоб вміститися де завгодно!

Широкий дизайн — пропонує простір для всіх ваших автоматичних вимикачів!

  • 12 модулів на ряд
  • 4 ряди
eaton-xcomfort-ika-12-4-row-version.jpg
  • 18 модулів на ряд
  • 4 ряди
eaton-xcomfort-ika-18-4-row-version.jpg

Кінцеві розподільчі щитки з попередньо виконаними з’єднаннями — вибір за вами!

Із безлічі стандартизованих компонентів та порожніх корпусів ви можете вибрати пристрої, які відповідають вимогам житлових і невеликих комерційних проєктів. Компанія Eaton надає всю технічну інформацію, необхідну для підтвердження відповідності проєктним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439-3. Крім того, ви також можете вибрати кінцевий розподільчий щиток із попередньо виконаними з’єднаннями. У цьому випадку компанія Eaton надає пакет документації, що включає відомості про підтвердження відповідності проєктним вимогам. Зосередьтеся на найважливішому, а Eaton подбає про інше.

Стандарти — наш сильний бік

Порожні корпуси Eaton серії IKA відповідають вимогам стандартів IEC/EN 60670-24 і IEC/EN 62208, а отже придатні для використання в низьковольтному обладнанні відповідно до стандарту IEC/EN 61439-3.

Вебконфігуратор: створення персоналізованих конфігурацій

Серія xComfort IKA та наші комутаційні пристрої та пристрої захисту працюють на базі модульної конструкції, що забезпечує можливість створити будь-яку необхідну комбінацію. На додаток до ряду стандартних розподільчих щитів із попередньо виконаними з’єднаннями компанія Eaton також постачає персоналізовані конфігурації за запитом. У разі виникнення сумнівів щодо вибору типу розподільчого щитка, просто вкажіть необхідні функції в нашому конфігураторі.

Безпечне та гнучке рішення

Завдяки високому ступеню захисту (IP65), спіненому опломбуванню по периметру та міцній конструкції дверцят і корпусу без використання галогену промисловий розподільчий щиток серії IKA, виготовлений і​​з полікарбонату, гарантує безпечну роботу навіть у суворих промислових середовищах. Доступна в дев’яти розмірах, (з 4, 6 і 8; 12, 24 і 36, а також 18, 36 і 54 модулями) серія пропонує ідеальні розподільчі щитки для будь-яких сфер застосування та для будь-яких умов експлуатації.

Компактні й універсальні розподільчі щитки

Регульовані по висоті міцні DIN-рейки та відмічені отвори для введення кабелів із центрувальною точкою — це лише мала частина всіх корисних функцій. Крім того, кришка та дверцята корпусу зазвичай надаються з опломбування, тому додаткові деталі непотрібні. До інших особливостей можна віднести велику зону прокладення дротів 46 мм під DIN-рейкою, компенсацію ширини вбудовування за рахунок кришки та можливість встановлення додаткових функціональних блоків у нижню панель корпусу.
Характеристики

Щити електричні пластикові xComfort IKA: загальні технічні характеристики

Розподільні щити, порожні

Модель відповідає стандартам IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24
Ступінь захисту: IP65 (IK08)
Клас захисту: II, повна ізоляція
Напруга ізоляції: 1000 В змінного струму, 1500 В постійного струму
Матеріал корпусу: Полікарбонат або АБС
Матеріал дверцят: полікарбонат
Колір: сірий RAL 7035 із прозорими дверцятами
DIN-рейка: оцинкована листова сталь
Випробування на спалахування при 850 °C (полікарбонат); при 650 °C (АБС)
Додаткову інформацію див. у документі PDF або у вебкаталозі.

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close