Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Розподільчі пристрої низької напруги

xEnergy Basic

xEnergy Basic — це корпус для електророзподілу до 630 А, призначений для настінного монтажу та встановлення на підлозі. Найменший розподільчий щит нашої лінійки xEnergy — це найбільш гнучка і варіативна система в усьому асортименті. Завдяки різноманіттю типів і розмірів його можна використовувати практично в усіх сферах застосування.

Сертифікований як розподільний щит низької напруги та призначений для експлуатації неспеціалістами відповідно до IEC/EN 61439-1/-2/-3, а також IEC/EN 62208 xEnergy Basic найкраще підходить для розподілення електроенергії в житлових будинках і будівлях спеціального призначення.

 

Номіналом до
630 A
згідно з
IEC/EN 61439
Клас захисту
I

Особливості

  • Стандарти: IEC/EN 61439-1/-2/-3, IEC 62208
  • Ступінь захисту:
    • Для встановлення на підлозі IP30 (IP31)/IP55
    • Накладний монтаж IP30 (IP31)/IP55
    • Прихований монтаж IP30/IP43/IP54
  • Захист від механічного впливу: IK08/IK10
  • Форма секціонування до форми 4b (у поєднанні з системою встановлення Profi+)
  • Захисне заземлення (клас захисту I)
  • Сейсмічні характеристики: IEC/EN 60068-3-3: рівень прискорення ґрунту AG2 і AG5
  • Номінальний струм [Ie] до 630 А в залежності від основного вхідного пристрою та використовуваної системи збірних шин
  • Номінальний умовний струм короткого замикання [Icc] до 25/50 кА в залежності від вхідного вимикача та типу шафи
  • Випускається в сірому RAL 7035 та білому RAL 9016 кольорах
  • Матеріал корпусу. Стандартний листовий метал (фосфатований та з поліефірно-порошковим покриттям)
  • Оцинковані деталі в основному для внутрішньої установки без порошкового покриття
  • Габаритні розміри.
    • Висота: 460–2060 мм
    • Ширина: 350–1350 мм
    • Глибина: 180–400 мм
xEnergy Basic- floor standing cabinet

Переваги:

  • Широкий асортимент продукції для різних сфер застосування
  • В наявності індивідуальні попередньо зібрані і частково змонтовані рішення відповідно до вимог місцевого ринку
  • Дуже міцна платформа корпусу, що підтримує різні способи встановлення для забезпечення високої функціональності й ефективності навіть під час експлуатації в суворих умовах
  • Інтегрована внутрішня структура для всієї лінійки виробів дає змогу зменшити кількість окремих деталей в збірці
  • Висока якість усього асортименту, підтверджена сертифікатами й результатами перевірок сторонніми організаціями

Настінні щити й шафи для встановлення на підлозі для розподілення електроенергії до 630 А

Виріб, сертифікований як низьковольтний розподільчий щит, призначений для експлуатації неспеціалістами відповідно до IEC/EN 61439-1/3, а також IEC/EN 62208.

Модульна система установки EP

Стандартизована система монтажу, налаштована індивідуально відповідно до потреб замовника. Завдяки універсальній конструкції, яку легко монтувати, можна забезпечити високу ефективність на етапах планування й реалізації проекту. Крім того, EP забезпечує підвищений рівень безпеки завдяки повному захисту оператора під час користування.

Добре налагоджена система Profi+

Існує лише одна платформа, яка підтримує два різні способи збирання внутрішньої фурнітури: за допомогою знімною монтажної вставки (MSW) або фіксованого встановлення безпосередньо в корпусі. Її можна настроїти відповідно до способу встановлення та нормативних вимог певної країни.

Програмне забезпечення конфігуратора для проектування й обчислень

За допомогою зручного програмного забезпечення для проектування й обчислень розподільчих коробок можна швидко розробити й обчислити параметри потрібного розподільчого пристрою. Ви можете легко створити креслення зовнішнього вигляду за допомогою великої бібліотеки символів, а програмне забезпечення автоматично згенерує ціни брутто і нетто, час монтажу та списки матеріалів.

Eaton пропонує платформу під назвою xEnergy Basic, яка може використовуватися виробниками панелей як додатковий виріб у нашій серії xEnergy для вторинних розподільчих щитів, так і як добре відомі контрольно-вимірювальні та кінцеві розподільчі щити для комунального сегмента.

Eaton, Компанія-енергопостачальник
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції

Огляд продукції корпуси/шафи для EP

xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Накладний монтаж, RAL 9016, вирізи для фланця F3A, 12 різних типів
  • 1-точковий запірний механізм із пластиковим кулачковим замком
xEnergy Basic EP BPM-O

BPM-O (IP55, IK10)

  • Накладний монтаж, RAL 9016/RAL7035, вирізи для фланця F3A, 24 різних типів
  • 3-точковий запірний механізм з поворотним важелем (↑ рейтинг Icc)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • Для встановлення на підлозі, RAL7035, вирізи для фланця F3A зверху/знизу, глибина 250/400 мм
  • 3-точковий запірний механізм з поворотним важелем (↑ рейтинг Icc)
xEnergy Basic EP Application Image

 

Особливості останнього оновлення продукту

  • Шафа для встановлення на підлозі BPM-F доступна у варіанті глибини 400 мм для розташування поруч
  • Вирівняне розташування під модулі EP на основі системи збірної шини 185 мм
  • Адаптація профілю DIN-рейки 35x15 мм типу EPTS15 відповідно до IEC 60715:2017 Вип. 2.0
  • Усі внутрішні профілі, що використовуються в EP, зокрема EPTV, EPTH, EPTS, обладнані квадратною перфорацією 9,5x9,5 мм для прокладання кабелю
  • Додаткові коробки з асортименту Ci спеціально для закладання більших вхідних кабелів за межами шафи (рішення для економії місця)

 

 

Огляд продукції корпуси/шафи для Profi+

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Накладний монтаж, RAL7035/RAL9016, різні варіанти кабельних вводів, можлива доставка в плоскій упаковці
  • 1-точковий запірний механізм із пластиковим кулачковим замком/поворотним важелем

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Прихований монтаж, RAL7035/RAL9016, настінна коробка з перфорацією, глибина 180/240 мм, можлива доставка в плоскій упаковці, використання на відкритому повітрі
  • Різні запірні механізми залежно від типу застосування

BPM-O (IP55, IK10)

  • Накладний монтаж, RAL7035/RAL9016, вирізи для фланця F3A
  • 3-точковий запірний механізм з поворотним важелем (↑ рейтинг Icc)

BP-VF (IP43, IK10)

  • Зовнішній розподільчий щит для автономного застосування, RAL 7035, глибина від 180 до 320 мм на основі стандартної поліефірної основи A-KU
  • 3-точковий запірний механізм з поворотним важелем (↑ рейтинг Icc)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • Для встановлення на підлозі, RAL7035/RAL9016, вирізи для фланця F3A зверху/знизу, глибина шафи від 250 до 400 мм
  • 3-точковий запірний механізм з поворотним важелем (↑ рейтинг Icc)



BPM-F (IP55, IK10)

  • Для встановлення на підлозі, RAL7035/RAL9016, вирізи для фланця F3A зверху/знизу, глибина шафи від 320 до 400 мм
  • 3-точковий запірний механізм з поворотним важелем (↑ рейтинг Icc)



 

Удосконалення продукту

  • Змінено налаштування двостулкових дверей для всіх корпусів IP55 (можна замовити окремо, лівосторонні/правосторонні)
  • Доступне оновлення IP31 для BP-O/BP-F
  • Шафа для встановлення на підлозі BPM-F доступна у варіанті глибини 400 мм для розташування поруч
  • Інтеграція нової серії Power Defense (MCCB)
  • NZM-PXR-комплекти для інтеграції/монтажу з вирізом

 

Аксесуари

Відповідні аксесуари для будь-яких вимог

xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Термінали підключення BPZ-KC

  • Підходить для алюмінієвих і мідних з’єднань
  • Кріплення на стандартній DIN-рейці, одинарне або подвійне з’єднання
  • Варіант із захистом від дотику, ступінь захисту IP20
  • 3 різні кольори: сірий (фаза), синя кришка (нейтральний), жовто-зелений корпус (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Блоки розподілу BPZ-KB

  • Універсальне рішення, яке заощаджує час
  • Відповідає стандарту IEC 60947-7-1
  • До 11 вихідних терміналів на тип
  • Кріплення на стандартній DIN-рейці або монтажній пластині
  • Підходить для алюмінієвих і мідних з’єднань
  • Номінальний струм від 80 А (63 А) до 1100 А (900 А)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Збірні шини

  • Збірна шина 250А призначена для постачання декількох модульних пристроїв, макс. струм для кожного виходу — 63 А.
  • Кожен роз’єм блокується автоматично, це гарантує високий рівень безпеки, відсутність ризику прямого контакту згідно з IP20.
  • Вихідні з’єднання можуть бути виконані, коли збірна шина перебуває під напругою, але немає навантаження на вихідних панелях
  • Легко замінити та модернізувати додаткові кола живлення фідера під час роботи
Завантажити посилання
X
Download Close