Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Розподільчі пристрої низької напруги

xEnergy Light

Розподільча система xEnergy Light дає можливість встановлювати комутаційне обладнання до 1600 А. Корпус з листової сталі захищає як від руйнівних впливів, так і від ураження електричним струмом у разі торкання до струмопровідних частин.

Шафи xEnergy Light можна легко об’єднувати між собою для створення шаф керування або розподільчого щита для функціональних будівель відповідно до ваших вимог. xEnergy Light легко монтується, стійкий та швидко розбирається, а також доступний в більш ніж 55 різних розмірах.

Номінальний струм
до 1600 А
Короткочасний струм
до 65 кА – 1 с
Адаптивна конструкція
55 різних розмірів

Особливості

  • Випускається у різних типорозмірах: висотою від 1400 до 2000 мм, шириною від 425 до 1350 мм і глибиною від 300 до 800 мм
  • Стійкий, з листової сталі, з можливістю зборки шаф між собою, також підходить для автономної установки
  • Забезпечує ступінь захисту IP31, IP42 або IP55
  • Стійкий до стирання захист від корозії за рахунок нанесення порошкової фарби RAL 7035
  • Відповідає стандартам IEC/EN 62208 та EN 60529, а також IEC 60439-1/-3 та IEC 61439-1/-2
  • Обладнаний комплектом блокування дверей, дверним контактним вимикачем із кронштейнами, лампами для шафи управління й різними системами замикання

Лінійка продуктів xEnergy Light

Розподільчий щит

Eaton xEnergy Light
  • Вхідні панелі, вихідні панелі та муфти з автоматичними вимикачами
  • Вихідні панелі з вимикачами-роз’єднувачами із запобіжниками SL до 630 A
  • Система приєднання кабелів живлення без свердління отворів
  • Внутрішнє секціонування до форми 4b типу 2 і 6
  • Введення кабелю зверху або знизу

Вторинний розподільчий щит

xEnergy Light
  • Інсталяційні системи Profi+ та EP
  • Модулі кріплення для вимикачів-роз’єднувачів навантаження запобіжників серії NZM, NH та шин, для тримачів гвинтових плавких запобіжників, пристроїв для модульної установки й окремих пристроїв

Розподільчий щит схеми управління

xEnergy Light
  • Технологія управління за допомогою Sasy 60i
  • Індивідуальні стаціонарні установки на монтажній пластині
  • Вентиляція та кондиціонування повітря
  • Технологія автоматизації

Конфігуратор xEnergy

Щоб максимально спростити планування та проектування системи xEnergy, ми пропонуємо вам перевірений і безкоштовний засіб планування - Конфігуратор xEnergy.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close