Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Розподільний пристрій середньої напруги

Power Xpert UX

Систему розподільних пристроїв середньої напруги Power Xpert UX IEC від Eaton можна використовувати для широкої сфери розподілу електроенергії та керування двигунами при номінальних рівнях напруги до 24 кВ. Система доступна в конфігураціях з одинарною та подвійною шиною (дуплекс). Висувний первинний розподільчий пристрій Power Xpert UX розроблено з урахуванням безпеки, пропонуючи надійне та гнучке рішення з компактними габаритами. У компактному дизайні Power Xpert UX використовуються основні технології ізоляції Eaton із твердої литої смоли та провідна світова технологія вакуумного перемикання Eaton. 

Найбільша робоча напруга
до 24 кВ
Номінальний струм
до 4000 А
Номінальний рівень струмів короткого замикання
до 50 кА – 3 с

Особливості

Безпечність використання

  • Повністю ізольована конструкція забезпечує максимальну безпеку і надійність
  • Класифікація за стійкістю до внутрішньої дуги AFLR до 50 кA - 1 с
  • Тип, протестований незалежною лабораторією відповідно до стандартів IEC
  • Логічні механічні та електричні блокування запобігають неправильній роботі
  • Робота за закритими дверима

 

Максимальна безперебійність енергопостачання з мінімальним обслуговуванням

  • Висувний розподільчий пристрій до 24 кВ
  • Найвищий рівень класифікації втрати безперервності обслуговування (LSC2B) і клас розділення перегородками PM
  • Спрощене технічне обслуговування та експлуатація установки завдяки конструкції без елегазу
  • Вакуумні автоматичні вимикачі та контактори, що не потребують технічного обслуговування

 

Адаптивна конструкція

  • Широкий вибір типів панелей, функцій і опцій забезпечує компактність для найвимогливіших застосувань 
  • Вакуумні контактори до 12 кВ для часто експлуатованих навантажень

 

Безпечні для довкілля

  • Повітряна ізоляція з твердої литої смоли в поєднанні з провідною світовою технологією вакуумної комутації Eaton

Безпечні та надійні первинні висувні розподільні пристрої до 24 кВ

Дизайн Power Xpert UX зосереджений на пофазній ізоляції та розділенню шляхів протікання струму. Ці вільні від дуги зони значно зменшують потенціал внутрішніх замикань. У разі внутрішньої несправності додаткова вбудована технологія поглинання дуги може скинути внутрішню дугу всередину щитового приміщення, не завдаючи шкоди персоналу чи обладнанню. Під час роботи викочування здійснюється при закритих дверях, щоб забезпечити повне утримання внутрішньої дуги з можливістю повного дистанційного керування розподільним пристроєм без необхідності входу в щитову кімнату.

Подивіться всередину нашого розподільного пристрою з повітряною ізоляцією

Вакуумний автоматичний вимикач типу W-VACi Eaton і наш перевірений вакуумний контактор типу W-SLC є основою висувної системи розподільних пристроїв Power Xpert UX. ЬПодивіться, як наші передові технології працюють разом, щоб забезпечити найкращі результати – змусити працювати те, що має значення.

Розподільчий пристрій без елегазу

Power Xpert UX використовує вакуумну технологію замість SF₆. Це усуває ризик витоку та мінімізує витрати на технічне обслуговування, а також дорогі процедури утилізації після завершення терміну експлуатації, оскільки усі матеріали підлягають повторному використанню або переробці. Eaton проводить кампанію з розробки розподільчих пристроїв без використання елегазу з метою захисту навколишнього середовища.
Характеристики

Технічні характеристики

Power Xpert UX 24 dimensions
Будь ласка, зверніть увагу, що висота (C) заснована на використанні дуговідвідного каналу висотою 560 мм і виведенні внутрішньої несправності за межі розподільного приміщення. Ми також пропонуємо рішення для зменшення висоти стель і скидання внутрішніх замикань всередину щитового приміщення. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації!
Система Ширина — A (мм) Висота — B (мм) Висота — C (мм) Глибина (мм)

3,6 / 7,2 кВ

Вузький контактор

400 2200 2760 1770
 

3,6 / 7,2 / 12 кВ

Контактор, що монтується посередині

600 2200 2760 1320
 
3,6 / 7,2 / 12 / 17,5 кВ
630 A - 25 кA 600 2200 2760 1320
2000 A - 25/31.5 кA 800 2200 2760 1320
2500 A - 25/31.5 кA 800 2200 2760 1320
1250 A - 40/50 кA 800 2200 2760 1500
2000 A - 40/50 кA 800 2200 2760 1500
3150 A (4000 A з примусовим охолодженням) - 40/50 кA 1000 2200 2760 1500
 
24 кВ
1250 А — 20/25/31,5 кА 800 2320 2880 1570
2000 А — 20/25/31,5 кА 1000 2320 2880 1570
2500 А — 20/25/31,5 кА 1000 2320 2880 1570
spacer

Загальна інформація

Найбільша робоча напруга  кВ 3,6 7,2 12 17,5 24
Номінальна витримувана напруга грозового імпульсу кВ 40 60 75 95 125
Витримувана напруга промислової частоти кВ 10 20 28 38 50
Номінальна частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Класифікація за стійкістю до внутрішньої дуги AFLR кА/с До 50/1 До 50/1 До 50/1 До 50/1 До 31,5/1
spacer

Система збірних шин

Найбільша робоча напруга кВ 3,6 7,2 12 17,5 24 
Номінальний струм A 630 ... 4000 630 ... 4000 630 ... 4000 630 ... 4000 630 ... 2500
Номінальний короткочасний витримуваний струм кА-с 25 ... 50/3 25 ... 50/3 25 ... 50/3 25 ... 50/3 20 ...  31.5/3
Номінальний піковий витримуваний струм кА 63 ... 130 63 ... 130 63 ... 130 63 ... 130 50 ... 82
spacer

Автоматичний вимикач типу W-VACi

Найбільша робоча напруга кВ 3,6 7,2 12 17,5 24
Номінальний струм A 630…4000 (з примусовим охолодженням) 630…4000 (з примусовим охолодженням) 630…4000 (з примусовим охолодженням) 630…4000 (з примусовим охолодженням) 630…2500
Номінальний струм вимкнення кА 25…50/3 25…50/3 25…50/3 25…50/3 20…31,5/3
Номінальний струм ввімкнення короткого замикання кА 63…130 63…130 63…130 63…130 50…82
Номінальний короткочасний витримуваний струм кА/с 25…50/3 25…50/3 25…50/3 25…50/3 20…31,5/3
spacer

Контактор типу W-SLC

Найбільша робоча напруга кВ 3,6 7,2 12
Номінальний струм A 400 400 400
Номінальний струм комбінації контактора і плавкого запобіжника A макс. 200 макс. 200 макс. 200
Номінальний струм вимкнення кА 50* 50* 50*
Номінальний короткочасний витримуваний струм кА/с 6/1 6/1 6/1
Номінальний піковий витримуваний струм кА 15.6 15.6 15.6
*обмежено плавким запобіжником
spacer

Вимикач-заземлювач

Номінальна напруга кВ 3,6 7,2 12 17,5 24
Номінальний струм ввімкнення короткого замикання кА 63…130  63…130  63…130  63…130  50 ... 82
Номінальний короткочасний витримуваний струм кА/с 25…50/3 25…50/3 25…50/3 25…50/3 20…31,5/3
spacer

Контактор типу W-SLN (вузький)

Найбільша робоча напруга кВ 3,6 7,2
Номінальний струм комбінації контактора і плавкого запобіжника A макс. 400* макс. 400*
Номінальний струм вимкнення кА 50** 50**
Номінальний короткочасний витримуваний струм кА/с 6/1 6/1
Номінальний піковий витримуваний струм кА 15,6 15,6
Вимикач-заземлювач
Номінальний струм ввімкнення короткого замикання кА 15,6 15,6
Номінальний короткочасний витримуваний струм кА/с 6/1 6/1

*подвійний запобіжник

**обмежено плавким запобіжником

spacer

Дані про корпус

Найбільша робоча напруга 3,6 кВ 7,2 кВ 12 кВ 17,5 кВ 24 кВ
Ступінь захисту IP4X* IP4X* IP4X* IP4X* IP4X*
Категорія втрати безперервності обслуговування LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B
Клас розділення перегородками PM PM PM PM PM
Стандартний колір RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035
*IP41, IP42 або IP44 як варіант
spacer

Стандарти та правила

Розподільчий пристрій середньої напруги Power Xpert UX відповідає останнім вимогам IEC:

  • IEC 62271-1 для загальних специфікацій
  • IEC 62271-100 для автоматичних вимикачів
  • IEC 62271-102 для роз’єднувачів та заземлювальних перемикачів змінного струму
  • IEC 62271-105 для комбінацій вимикач-запобіжник
  • IEC 62271-106 для контакторів і пускачів двигунів
  • IEC 62271-200 для розподільчих пристроїв в металевому корпусі
  • IEC 61869-2 для трансформаторів струму
  • IEC 61869-3 для трансформаторів напруги
  • IEC 60529 для визначення ступенів захисту (IP-код)
  • IEC 61850 для мереж і систем зв'язку на підстанціях
  • IEC 61243-5 для датчиків робочої напруги під напругою - Частина 5: системи визначення напруги
spacer

Виробничі потужності Power Xpert UX відповідають наступним стандартам: 

  • ISO 9001 щодо управління якістю
  • ISO 14001 щодо екологічного менеджменту
  • ISO 50001 щодо енергоменеджменту
spacer
Завантажити посилання
X
Download Close