Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Medium-voltage power distribution and control systems

Комірки HMH 36 кВ

Розподільчі пристрої середньої напруги Ulusoy серії HMH призначені для використання у вторинних розподільних системах до 36 кВ, в компактних трансформаторних підстанціях кіоскового типу, на промислових об’єктах і в закритих приміщеннях. Всі функціональні блоки можна легко встановити один до одного. Розподільчі пристрої в металевому корпусі виробляються на підприємстві з проведенням всіх стандартних і типових випробувань та можуть бути введені в експлуатацію в дуже короткі терміни — практично й безпечно. Модульні розподільчі пристрої серії HMH можна легко та безпечно використовувати у трансформаторних підстанціях кіоскового типу завдяки їхнім компактним і зведеним до мінімуму розмірам.

Найбільша робоча напруга
до 40,5 кВ
Номінальний струм
630–1250 A
Класифікація за стійкістю до внутрішньої дуги
AFL

Особливості

Універсальність
  • Простота та безпечність використання завдяки базовій системі блокування
  • Розроблений з повністю модульною структурою з урахуванням функціональності, зовнішнього вигляду та особливостей безпеки
  • Може бути легко використаний у підстанціях завдяки зведеним до мінімуму та компактним розмірам

 

Зручність у використанні

  • Мнемосхеми і панелі управління/захисту електричних схем підготовлені відповідно до проектів вторинних схем розподілення, згідно з вимогами замовника і проекту

 

Надійність і безпечність в експлуатації

  • Виготовлено відповідно до стандартів IEC (IEC 62271 - 200, IEC 60265, IEC 60129, IEC 60694, IEC 62271 - 100, IEC 62271 - 102, IEC62271 - 105)
  • Безпечний процес ізоляції та відключення забезпечується в середовищі елегазу

Модульний розподільчий пристрій — безпечний та простий у використанні

Проста в експлуатації базова система блокування модульного розподільчого пристрою серії HMH. Двері, вимикач навантаження та заземлювальний вимикач з’єднані між собою, що забезпечує захист персоналу.

Розподільчий пристрій в металевому корпусі з міцною конструкцією

Розподільчі пристрої серії HMH спроектовані як модульна конструкція. Відсіки розподільних пристроїв виготовлені з гарячеоцинкованого листового металу товщиною 2 мм з щільністю оцинковки 275 г/м², що вище галузевих стандартів. Не деформується навіть в найвологіших середовищах.