Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Розподільний пристрій середньої напруги

Xiria

Xiria — це сімейство комірок середньої напруги Eaton, що не містять елегазу, для кільцевих станцій і вторинних розподільчих систем.

Розподільчі пристрої середньої напруги такої компактної конструкції зазвичай використовуються для управління та захисту електричного обладнання, що експлуатується комунальними службами, власниками комерційних будівель та операторами розподілених об’єктів відновлюваної енергетики, таких як сонячні та вітряні електростанції. Рішення Xiria особливо цінуються, оскільки потребують мінімальних перевірок і технічного обслуговування, що дає змогу знизити експлуатаційні витрати.

Найбільша робоча напруга
до 24 кВ
Номінальний струм
630 A
Класифікація за стійкістю до внутрішньої дуги
AFLR 20 кА - 1 с

Особливості

Безпечність використання

  • За допомогою оглядових вікон спереду забезпечується видимий розрив силових кіл
  • Логічні механічні та електричні блокування запобігають неправильній роботі

 

Універсальність

  • Повний асортимент типів панелей, включно з розширюваними
  • Кілька типів виконання шинної системи

 

Низька загальна вартість володіння

  • Вакуумний вимикач і вимикач навантаження, що не потребують технічного обслуговування
  • Основні частини і механізм встановлені в повністю герметичному закритому корпусі
  • Значно знижені витрати на утилізацію після закінчення терміну експлуатації

 

Безпечність для довкілля

  • Мінімізована кількість компонентів
  • Елегаз не використовується для перемикання та ізоляції

Лінійка продуктів Xiria

Xiria моноблочного типу

Eaton Xiria 021

Компактне і безпечне для довкілля рішення Xiria моноблочного типу забезпечує високу експлуатаційну безпеку. Завдяки великому вибору варіантів і типів панелей Xiria моноблочного типу — найкраще рішення для використання в кільцевій магістралі до 24 кВ.

 

Xiria розширюваного типу

Eaton Xiria 061 Xiria E 2 Panels Top Unit
Рішення Xiria розширюваного типу, також відоме як Xiria E, додає (майбутню) розширюваність до лінійки продуктів Xiria. Xiria розширюваного типу з великою кількістю варіантів і типів панелей найкраще підходить для вторинних розподільчих систем до 24 кВ.

Вимірювальні панелі Xiria

Eaton Xiria 020 4 panels
Рішення з використанням вимірювальних панелей Xiria забезпечують експлуатаційну гнучкість. Вимірювальна панель відкритого типу бездоганно поєднується з панелями Xiria моноблочного та розширюваного типу, тоді як надзвичайно компактне рішення інтегрує всі вимірювальні трансформатори в кабельному відділенні звичайної панелі Xiria. Це зручно для невеликих приміщень.

Розподільчий пристрій без елегазу

Використання вакуумної технології замість елегазу не тільки робить рішення Xiria безпечними для довкілля, але й мінімізує технічне обслуговування, підвищує експлуатаційну безпеку, значно збільшує кількість безпечних операцій перемикання й дає змогу уникнути дорогих процедур утилізації після завершення терміну експлуатації. Eaton проводить кампанію з розробки розподільчих пристроїв без використання елегазу з метою захисту навколишнього середовища.

Компактний розподільчий пристрій з високим рівнем гнучкості

Xiria забезпечує високий рівень експлуатаційної безпеки і підходить для систем до 24 кВ. Лінійка продуктів Xiria розроблена на основі перевірених вакуумних вимикачів Eaton, які не потребують технічного обслуговування та сертифіковані на 30 000 робочих циклів. Всі компоненти під напругою наявних панелей мають ізоляцію по кожній фазі. Використані матеріали мають спеціальну форму для забезпечення оптимальної ізоляції в поєднанні з чудовими тепловими характеристиками. Крім того, ізоляція налаштована в такий спосіб, щоб забезпечити ефективний контроль електричних полів навколо використовуваних компонентів, що мінімізує будь-який ризик виникнення внутрішньої дуги. У Xiria як основні частини, так і механізми містяться в повністю закритому корпусі, який захищає всю систему від впливу навколишнього середовища.
Характеристики

Технічна інформація

Xiria моноблочного типу

Xiria block type dimensions
Xiria block type dimensions side view

Xiria розширюваного типу

Xiria Expandable type dimensional drawing
spacer

Загальна інформація

Найбільша робоча напруга кВ 3,6  7,2 12  17,5 24
Імпульсна витримувана напруга кВ 40 60 75/95 95 125
Витримувана напруга промислової частоти кВ-1м 10 20 28 / 38 / 42 38 50
Номінальна частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Втрата безперервності обслуговування   LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B
Клас перебірки   PM PM PM PM PM
Класифікація за стійкістю до внутрішньої дуги (IAC)   AFLR AFLR AFLR AFLR AFLR
Опір до внутрішньої дуги кА-с 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Опір до внутрішньої дуги з погашувачем кА-с 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
Опір до внутрішньої дуги з кабельним відділенням кА-с 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
Опір до внутрішньої дуги з кабельним відсіком, альтернативний варіант кА-с 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Ступінь захисту при експлуатації   IP3X IP3X IP3X IP3X IP3X
Ступінь захисту при відкритих дверях/захисних панелях   IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Діапазон температур навколишнього повітря °C -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40
spacer

Система збірних шин

Найбільша робоча напруга кВ 3,6  7,2 12  17,5 24
Номінальний короткочасний витримуваний струм, альтернативний варіант кА-с 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Номінальний короткочасний витримуваний струм, альтернативний варіант кА-с 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Номінальний максимальний витримуваний струм кА 50 50 50 50 50
spacer

Вимикачі навантаження

Найбільша робоча напруга кВ 3,6  7,2 12  17,5 24
Номінальний струм відключення активного навантаження А 630 630 630 630 630
Номінальний струм ввімкнення короткого замикання кА 50 50 50 50 50
Номінальний короткочасний витримуваний струм кА-с 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Номінальний короткочасний витримуваний струм, альтернативний варіант кА-с 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Номінальний струм відключення зарядного струму кабельних ліній А 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Клас механічної витривалості   M2 10 000x M2 10 000x M2 10 000x M2 10 000x M2 10 000x

Клас механічної витривалості

заземлювального вимикача

  M0 M0 M0 M0 M0

Клас механічної витривалості

роз’єднувач

  M0 M0 M0 M0 M0
Клас електричної витривалості   E3 E3 E3 E3 E3
Клас електричної витривалості заземлювального вимикача   E2 E2 E2 E2 E2
spacer

Автоматичні вимикачі

Найбільша робоча напруга кВ 3,6  7,2 12  17,5 24
Номінальний струм А 630 630 630 630 630
Номінальний струм вимкнення кА 20 20 20 20 20
Номінальний струм ввімкнення короткого замикання кА 50 50 50 50 50
Номінальний клас відключення ємнісного струму   C2 C2 C2 C2 C2
Номінальний струм відключення зарядного струму кабельних ліній А 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Постійна часу постійного струму мсек 45 45 45 45 45
Складова постійного струму % <20 <20 <20 <20 <20
Клас механічної витривалості   M1 M1 M1 M1 M1
Клас механічної витривалості заземлювального вимикача   M1 M1 M1 M1 M1
Клас механічної витривалості роз’єднувача   M0 M0 M0 M0 M0
Клас електричної витривалості   E2 E2 E2 E2 E2
Номінальний короткочасний витримуваний струм кА-с 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Номінальний короткочасний витримуваний струм, альтернативний варіант кА-с 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Мінімальний час спрацювання мсек 80 80 80 80 80
Тип механізму O - 3 мін - CO - 3 мін - CO
spacer

Вимикач навантаження з запобіжником

Найбільша робоча напруга кВ 3,6  7,2 12  17,5 24

Захищений запобіжниками

згідно з IEC 60282-1

кВ 10/12 10/12 12 20/24 24
spacer

Стандарти та правила

Розподільчий пристрій середньої напруги Xiria відповідає останнім вимогам IEC:

  • IEC 62271-1 для високовольтних розподільчих пристроїв
  • IEC 62271-100 для автоматичних вимикачів
  • IEC 62271-102 для перемикачів та заземлювальних вимикачів
  • IEC 62271-103 для вимикачів навантаження
  • IEC 62271-200 для розподільчих пристроїв в металевому корпусі
  • IEC 62271-304 для розподільчих пристроїв в металевому корпусі в суворих кліматичних умовах
  • IEC 61869-1 для вимірювальних трансформаторів – Частина 1: Загальні вимоги
  • IEC 61869-2 для вимірювальних трансформаторів – Частина 2: Додаткові вимоги до трансформаторів струму
  • IEC 61869-3 для вимірювальних трансформаторів – Частина 3: Додаткові вимоги до трансформаторів напруги
  • EN 50181 для вводів вставного типу від 1 кВ до 36 кВ
spacer

Розподільчий пристрій середньої напруги Xiria сертифікований на відповідність таким вимогам:

  • ENA-TS
  • ГОСТ
spacer

Виробничі потужності Xiria відповідають таким стандартам:

  • ISO 9001 щодо управління якістю
  • ISO 14001 щодо екологічного менеджменту
  • ISO 50001 щодо енергоменеджменту
spacer
Завантажити посилання
X
Download Close