Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Як можна підвищити рівень безпеки низьковольтного розподільного пристрою? Відкрийте для себе автоматичний вимикач, який забезпечує найвищий рівень безпеки та цифрові можливості

 

Сучасні автоматичні вимикачі не просто надійно захищають обладнання та системи. Відкрийте для себе розширені функції безпеки, які дозволяють автоматичним вимикачам серії Eaton NZM перевищувати рівні захисту, визначені поточними нормативними стандартами. 

Зменшіть час простою

Down time.jpg

Розширена діагностика та просте обслуговування

Calender setting.jpg

Підвищення продуктивності

Increase efficiency.jpg

Захист комерційних будівель від перебоїв в електропостачанні, які ставлять під загрозу людей, майно і прибутковість

Електроенергія є джерелом життя кожного бізнесу. Основною передумовою безпечної експлуатації є гарантія постійного живлення та мінімальні ризики знеструмлення. Дізнайтеся, як цифрові автоматичні вимикачі сприяють підвищенню безпеки та безперервній роботі системи.

Безпека – пріоритет компанії Eaton. Тому ми пропонуємо додаткові функції безпеки, що виходять за межі стандартних вимог.

Daniel Jansen, Менеджер по продукції Автоматичні вимикачі

Жодних непотрібних простоїв із зональною селективністю 

Відкрийте для себе зональну селективність  – наступний етап концепції часової селективності. Спеціальний сигнальний кабель гарантує, що тільки автоматичний вимикач, розташований безпосередньо перед місцем короткого замикання, негайно вимкнеться. Неушкоджені частини системи продовжують подавати електроенергію, щоб підтримувати роботу вашого бізнесу.

Той самий розмір, більше функцій, більше можливостей

Нова серія автоматичних вимикачів у литому корпусі (MCCB) Eaton пропонує численні функції, які максимізують безпеку, надійність і ремонтопридатність сучасних систем розподілу енергії. Ці цифрові автоматичні вимикачі також готові до роботи з Інтернетом речей завдяки вбудованому лічильнику енергії класу 1 та інтегрованому зв'язку.

Готовий до Industry 4.0

  •  Інтегрований облік електроенергії класу 1
  •  Інтегровані засоби комунікації

 

Управління життєвим циклом

  •  Індикатор життєвого циклу
  •  Повідомлення про стан
  •  Збереження інформації

 

Економія до 65%

 

Безпека вище стандарту

  • Система технічного обслуговування зменшення спалаху дугиTM 
  • Зонне селективне блокування (ZSI)

Повністю сумісна заміна старих вимикачів

  • Ідентичні розміри
  • Ідентичні аксесуари

 

Розширений асортимент пристроїв

  • Нова комутаційна здатність 70 кА
  • Номінальна потужність 20 – 1600 А
  • Оптимізована вибірковість

 

Оптимізована конструкція

  • Нові вставні клеми
  • Інтегровані аксесуари
  • Інтегровані додаткові функції
  • Інтегрована функція тестування

Відмінний захист для обслуговуючого персоналу

Наша нова запатентована система зменшення спалаху дуги забезпечує прискорене відключення у разі виникнення дугового замикання. Роз’єднання відбувається навіть швидше, ніж те, яке забезпечує розчіплювач струмів короткого замикання без затримки.