Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Екологічні ДБЖ

Спроектовані з урахуванням екологічних вимог, ДБЖ виробництва компанії Eaton сприяють сталому розвитку в усьому світі.

Раціональні рішення з ДБЖ — екологічні за своїм задумом

Eaton постійно працює з клієнтами для розробки рішень, які сприяють сталому розвитку в усьому світі. Наші рішення в області ДБЖ спрямовані на забезпечення безпрецедентної енергоефективності, ефективного використання ресурсів, максимального використання матеріалів, що можуть бути повторно перероблені, а також скорочення шкідливих викидів протягом усього життєвого циклу продукту. Eaton розробляє рішення, які сприяють сталому розвитку в усьому світі. Наші інженери постійно розробляють кращі шляхи отримання екологічних та економічних вигод. У тому числі енергоефективні та екологічно безпечні технології. Скориставшись калькулятором сукупної вартості володіння (СВВ), ви зможете побачити, як наші технологічні рішення можуть допомогти вам, і дізнатися, наскільки ДБЖ від Eaton відповідають вашому профілю навантаження.

Популяризація кругової економіки

Eaton демонструє свою зацікавленість щодо захисту навколишнього середовища через участь у Комітеті стандартизації IEC (Міжнародної електротехнічної комісії), проведення наукових досліджень та створення добровільних галузевих ініціатив, наприклад, програми ЄС «Вплив продукції на довкілля».

Турбота про навколишнє середовище — складова процесу розробки продуктів Eaton. Процес оцінки життєвого циклу (LCA) застосовується для збору інформації про потенційний вплив продуктів компанії на навколишнє середовище з урахуванням стандартів ISO 14040/14044. Для деяких продуктів ми розробили екологічні характеристики відповідно до стандартів ISO 14020.

Для отримання додаткової інформації зверніться до нас за адресою: LCA@eaton.com

Матеріали та переробка

Компанія Eaton дотримується нормативних документів щодо небезпечних речовин (RoHS та REACH) та прагне зменшувати забруднення й негативний вплив своєї продукції на здоров’я людини. Ми враховуємо вплив пакування та процесу утилізації нашої продукції після закінчення терміну експлуатації (WEEE, акумулятори, пакування) на навколишнє середовище. Для переробних компаній у нас є інструкції з утилізації продукції після закінчення терміну експлуатації.

Матеріали