Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Системи ДБЖ для центрів обробки даних

Наш асортимент ДБЖ містить багато варіантів для задоволення конкретних потреб центрів обробки даних у надійному, чистому та безперебійному електроживленні. Нижче наведено перелік наших систем ДБЖ, які ми рекомендуємо використовувати в центрах обробки даних.
  93PS 93PM G2 9395X
Номінальна потужність 8–40 кВА 50–360 кВА 1–1,7 МВт
ККД До 99% До 97% 97,5%
Модульне/масштабоване  Так     Так Так
Віртуалізація Так Так Так
Тип акумулятора Свинцевий / літій-іонний Свинцевий / літій-іонний Свинцевий / літій-іонний
Сумісність із системою Energy Aware (можна встановити на підставці для електромережі) Ні Так Так

ДБЖ якого типу слід використовувати й чому?

Через значні потреби центрів обробки даних в електроенергії й стабільному та якісному електроживленні слід використовувати надійне трифазне ДБЖ. Для критично важливих навантажень на IT-системи ми пропонуємо високопродуктивні ДБЖ, наприклад, Eaton 9395X (1–1,7 МВт), 93PM G2 (50–360 кВА), Power Xpert 9395P (250–1200 кВА) і 93PS (8–40 кВА), які спеціально розроблено для центрів обробки даних і відповідають вимогам до ефективності та резервування.
spacer
Хоча системи захисту часто живляться від акумуляторів, їх можна підключити до ДБЖ для додаткової безпеки. Завдяки збільшеному часу роботи від акумулятора Eaton 5PX Gen 2 (1000–3000 ВА) або потужніше ДБЖ Eaton 9PX (1–22 кВА) є ідеальним вибором для резервного копіювання підключеного обладнання, такого як комутатори з живленням через Ethernet (PoE) або системи, що використовуються для зберігання відеозаписів із камер безпеки.
spacer
Механічні навантаження суттєво впливають на загальне навантаження вашого центру обробки даних. ДБЖ Eaton можна використовувати для керування механічними навантаженнями, включаючи освітлення та охолодження. Для механічних навантажень пропонуємо використовувати ДБЖ Eaton 9395X (1–1,7 МВт), 93PM G2 (50– 360 кВА), 93PM (30–500 кВА) або Power Xpert 9395P (250–1200 кВА).
spacer
Ліфти — це, мабуть, одне з найбільш очевидних застосувань ДБЖ, незалежно від їх розташування. У разі відключення електроенергії підключена система ДБЖ не дасть людям застрягти (або потрапити в гіршу ситуацію). Оскільки пов’язані навантаження можуть бути досить великими, ми рекомендуємо більш потужне ДБЖ, наприклад,  Eaton 9SX (700 ВА – 11 кВА) або 9PX (1–22 кВА) з удосконаленим захистом для цієї мети.
spacer