Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Системи ДБЖ для медичних пристроїв

Ми пропонуємо різні системи ДБЖ для медичних пристроїв, зокрема функції, які відповідають особливим потребам таких часто вимогливих пристроїв. Нижче наведено перелік наших систем ДБЖ, які ми рекомендуємо використовувати в медичних установах.
  SmartPro ДБЖ 9PX ДБЖ 93PM G2
Номінальна потужність 450–750 Вт 1–10 кВт 50–360 кВт
Сумісність з UL 60601-1 Так Ні Ні
Акумулятор / накопичувач енергії Свинцевий / літій-іонний Свинцевий / літій-іонний Свинцевий / літій-іонний

ДБЖ якого типу слід використовувати й чому?

Сервери — це важлива частина ІТ-обладнання, яка має бути захищена як від перебоїв, так і від проблем із якістю електроенергії, таких як провали та сплески напруги. Для цього ми рекомендуємо використовувати ДБЖ Eaton 5P (650–1550 ВА) або Eaton 5PX Gen 2 (1000–3000 ВА) (літерою «X» позначено акумулятори зі збільшеним ресурсом), які завдяки широкому діапазону потужностей, зрозумілим сповіщенням, вдосконаленому РК-дисплею та додатковими можливостям підключення ідеально підходять для захисту професійного обладнання.
spacer
Медичні технології візуалізації, такі як рентгенівські апарати або МРТ-сканери, мають свої особливі вимоги до резервного живлення. Оскільки ці типи навантажень схильні до сильних імпульсів і стрибків напруги, рекомендується використовувати високопродуктивні ДБЖ, такі як Eaton 93PS (8–40 кВА), 93T (15–80 кВА), 93PM (30–500 кВА), 93PM G2 (50–360 кВА), Power Xpert 9395P (250–1200 кВА), в ідеалі з додаванням суперконденсаторів.
spacer
Хоча системи захисту часто живляться від акумуляторів, їх можна підключити до ДБЖ для додаткової безпеки. Завдяки збільшеному часу роботи від акумулятора Eaton 5PX Gen 2 (1000–3000 ВА) або потужніше ДБЖ Eaton 9PX (1–22 кВА) є ідеальним вибором для резервного копіювання підключеного обладнання, такого як комутатори з живленням через Ethernet (PoE) або системи, що використовуються для зберігання відеозаписів із камер безпеки.
spacer
Для лікарень дуже важливо мати надійне ДБЖ для забезпечення безперебійного живлення, особливо в критично важливих приміщеннях, таких як операційні або палати післяопераційного лікування. Сучасне покоління потужних джерел безперебійного живлення, таких як ДБЖ Eaton 9395X (1–1,7 МВт), 93PM G2 (50–360 кВА), 93T (15–80 кВА) або ДБЖ Power Xpert 9395P (250–1200 кВА), є ідеальним вибором для лікарень, щоб забезпечити все необхідне в одному ДБЖ.
spacer
Лікарні — це наочний приклад використання ДБЖ, який демонструє важливість цієї технології. Тому для захисту стандартного медичного обладнання ми рекомендуємо ДБЖ SmartPro медичного призначення (700 ВА) з розетками для медичного використання (HG). Воно відповідає стандарту UL 60601 і забезпечує базовий рівень резервного живлення для використання в медичних установах.
spacer
Ліфти — це, мабуть, одне з найбільш очевидних застосувань ДБЖ, незалежно від їх розташування. У разі відключення електроенергії підключена система ДБЖ не дасть людям застрягти (або потрапити в гіршу ситуацію). Оскільки пов’язані навантаження можуть бути досить великими, ми рекомендуємо більш потужне ДБЖ, наприклад,  Eaton 9SX (700 ВА – 11 кВА) або 9PX (1–22 кВА) з удосконаленим захистом для цієї мети.
spacer
Ми розробили систему Eaton Ellipse PRO (650–1600 ВА) спеціально для захисту комп’ютерного обладнання: вона забезпечує належний рівень захисту робочих станцій і пов’язаних із ними аксесуарів та постачається зі стандартними розетками, а не з роз’ємами IEC. ДБЖ з лінійно-інтерактивним керуванням, що означає автоматичну корекцію коливань напруги, оснащене РК-дисплеєм для оновлення стану в режимі реального часу.
spacer