Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

135762
Код моделі: E51KF173

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber duplex cable, PVC, right-angled E51KF173

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber duplex cable
Catalog Number
135762
EAN
4015081325559
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
None
Model Code
E51KF173

Характеристики продукту

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber duplex cable
Enclosure material
PVC
Ambient operating temperature - max
105 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.