Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

152550
Код моделі: NZM1-1-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. IP2X finger protection, 1 pole, For use with NZM1-1, For cover

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
152550
EAN
4015081492961
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
30 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM1-1-XIPA

Технічні дані — механічні характеристики

Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.