Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

156601
Код моделі: IZMX-OTS16

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Signalling switch tripped, 2W, 1^6

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
156601
EAN
4015081531912
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
3.534 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN Listed
IEC Rated
Model Code
IZMX-OTS16

Delivery program

Type
Accessory
Special features
Overcurrent trip switch (OTS) with two changeover contacts.
Used with
IZMX16...

Technical Data - Electrical

Rated breaking capacity (inductive load)
0.5 A (125 V DC)
10 A (250 V AC)
0.25 A (250 V DC)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

Additional information

Accessory/spare part type
Trip indication / Reset options
Others

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.