Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170M5806
Код моделі: FUSE 315A 690V DIN 2* AR

Fuse-link, high speed, 315 A, AC 690 V, compact DIN 2, 55 x 71 x 150 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5806
EAN
5027590460231
UPC
051712798587
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
80 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
661 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
FUSE 315A 690V DIN 2* AR

Характеристики продукту

Amperage Rating
315 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
02
Rated voltage AC
690 V
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
61 W
Fuse shape
Square body, knife blade contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
DIN 43620
Bladed
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.