Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

200N20

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 200A, AC 660 V, 49 x 110 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
200N20
EAN
5027590037242
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
52 mm
Product Width
136 mm
Product Weight
478 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88-2
IEC 60269-2

Характеристики продукту

Amperage Rating
200 A
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
92.5 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
N20
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
15 W
Connection
92.5 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
industrial
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.