Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

207237
Код моделі: T5B-4-8902/I4

Eaton Moeller® series T5B Changeoverswitches, T5B, 63 A, surface mounting, 4 contact unit(s), Contacts: 8, 60 °, maintained, With 0 (Off) position, Netz-0-Notstrom, Design number 8902

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series T5B Changeover switch
Catalog Number
207237
EAN
4015082072377
Product Length/Depth
240 mm
Product Height
197 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
1.435 kg
Certifications
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
CE
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
UL File No.: E36332
Catalog Notes
Rated Short-time Withstand Current (Icw) for a time of 1 second
Model Code
T5B-4-8902/I4

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.