Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

229025
M22-XAM

Eaton Moeller® series M22 Buzzer BA9s.18-30V DC, continuous tone

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 buzzer
Catalog Number
229025
EAN
4015082290252
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-5
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
Catalog Notes
  • Positive pin at X1
  • f = 2300 Hz
Model Code
M22-XAM

Виконавчий елемент

Loudness
83 dB

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.4 W

Електричний параметр

Rated operational voltage (Ue) at DC - max
30 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
18 V

Загальні відомості

Degree of protection
NEMA Other
Product Category
Accessories
Voltage type
DC

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.