Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

263886
Код моделі: Z-SHL/3

Z-SHL/3. Fuse disconnectors, 3 p, 10 x 38

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263886
EAN
4015082638863
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
74 mm
Product Width
52.5 mm
Product Weight
0.244 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SHL/3

Характеристики продукту

Rated uninterrupted current (Iu)
32 A
Conditioned rated short-circuit current Iq
10 kA
Number of poles
Three-pole
Rated operation power at AC-23, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current (Icw)
0 kA
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Actuator position
Front side
Actuator type
Other
Suitable for
Floor mounting
Front mounting
Rated conditional short-circuit current (Iq)
10 kA
Suitable for fuses
Shape C1-C3
Cable entry type
Other
Degree of protection (front side)
IP20
Power rating at AC-23, 400 V
0 kW
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
400 V

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.