Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

271508
Код моделі: NZM1-XTVDV-60

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Door coupling rotary handle, black, lockable on the handle+switch, size 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element
Catalog Number
271508
EAN
4015082715083
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
190 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.51 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
IEC60947
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA (File No. 22086)
Model Code
NZM1-XTVDV-60

Технічні дані — механічні характеристики

Color
Black
Cover/door type
Door interlock not defeated in the locked OFF and ON positions
Door interlock can be modified such that it can be defeated from the outside using a screwdriver
Door can be opened in OFF
Door interlock can be modified in the unlocked ON position
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Lock number
Double lockable
Locking facility
Lockable on the handle on the switch using up to 3 padlocks
With door interlock
Modifiable on handle in I position as well

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.