Завантажити документ () з 20

APM2

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Pendant mount, 3/4" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
APM2
UPC
782274052502
Product Length/Depth
13 in
Product Height
3.5 in
Product Width
11.3 in
Product Weight
2.2 lb

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Pendant

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.