Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

EBH4O3TM2-16

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 1600 A, AC 400 V, NH4a, AC22B, 3P, IEC, plate mounting, 3-phase simultaneous switching

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH4O3TM2-16
EAN
5027590368957
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
324 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1275 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
1600 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.