Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

ESC-LINK

Neutral link, low voltage, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
ESC-LINK
EAN
5027590498586
UPC
051712484985
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
11.4 mm
Product Weight
2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88-2

Характеристики продукту

Accessory/spare part type
Other
Copper links
Construction size
BS88/F2
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
SC63 Safeclip fuse holder

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.