Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

FR140J

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FR marine interior, 60 Hz, 4 ft, Acrylic lens, T12ES, Aluminum, Recessed ceiling mount, 1-lamp, 120 Vac, 34W

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FR marine interior
Catalog Number
FR140J
UPC
662276396630
Product Length/Depth
53.13 in
Product Height
4.94 in
Product Width
9.13 in
Product Weight
14.5 lb

Характеристики продукту

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T12ES
Material
Aluminum
Number of lamps
1-lamp
Wattage
34W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Експортувати специфікацію продукту

Specifications and datasheets

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.