Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

PV-25A14LF10F

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 25 A, DC 1300 V, 14 x 85 mm, gPV, IEC, UL, 10 mm fixing

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-25A14LF10F
EAN
5027590505932
UPC
051712377331
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
12 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
1300 Vdc
Interrupt rating
10 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic strings
Fuse type
PV-A14LF10F
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
14 x 85 mm

Compatible fuse holders

Suitable for
CHPV15L85 Fuse holder

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.