Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

UTGX1JC102W2S

In line receptacle, with cable gland backshell, for 4 female contacts, IP68/69K; UTGX1JC102W2S

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX1JC102W2S
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
26.7 mm
Product Width
26.7 mm
Product Weight
16 g

Характеристики продукту

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
2W2
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
10
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
In-Line Receptacle
Number Of Contacts
4
Number of cavity #20
2
Salt spray
500 hour

Експортувати специфікацію продукту

Моделі 3-D

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.